Smart-Factory-Automation im Zeitalter des Edge-Computing
Moderne Smart Factories sind von Anfang an mit fortschrittlicher Automatisierung und KI ausgestattet, während ältere Standorte zunehmend mit intelligenten Sensoren, leistungsstarken Edge-Prozessoren und Echtzeit-Kommunikationssystemen nachgerüstet werden. Diese Upgrades erhöhen die Anzahl der über die Anlage verteilten Niederspannungs-Gleichstromgeräte erheblich.
Einphasige DIN-Schienen-Netzteile bieten hierfür eine ideale Lösung: Sie wandeln den verfügbaren Wechselstrom aus der Fabrik in stabilen, geregelten Gleichstrom um, genau dort, wo er benötigt wird – in unmittelbarer Nähe der Last.
Stromversorgungsanforderungen in der Smart-Factory-Automation
Während herkömmliche Industrieanlagen oft direkt mit einphasigem Wechselstrom (230V/50Hz oder 120V/60Hz) betrieben wurden, sind moderne Smart-Factory-Geräte zunehmend auf geregelten Niederspannungs-Gleichstrom für empfindliche Elektronik, Prozessoren und Kommunikationsschnittstellen angewiesen. Der Leistungsbedarf reicht von wenigen Watt für einfache Sensoren bis hin zu mehreren zehn oder hundert Watt für Edge-Computing und Motorsteuerungen. Entwicklungsteams müssen sich dabei mit folgenden Aspekten befassen:
- Mehrere verteilte Gleichstromversorgungen nahe am Lastpunkt
- Steigender Leistungsbedarf durch KI- und Edge-Verarbeitung
- Vermeidung von Spannungseinbrüchen und thermischer Überlastung in bestehenden Verteilungssystemen
- Effektives Wärmemanagement in Schaltschränken
- Zuverlässige Isolierung, Systemüberwachung und wartungsfreundliche Auslegung
Einphasige AC/DC-DIN-Schienen-Netzteile lösen diese Herausforderungen auf effiziente Weise: Einphasige Stromversorgungen sind weit verbreitet, einfacher und kosteneffizienter zu installieren als dreiphasige Systeme und ermöglichen einen kompakten, modularen Einsatz direkt nahe an den Lasten.
Fazit
In der intelligenten Fabrikautomation ist das Stromversorgungssystem genauso wichtig wie die Rechen- und Steuerungstechnologie. Die Auswahl der richtigen Gleichstromversorgung, die Positionierung in der Nähe der Lasten und die Gewährleistung einer langfristigen Zuverlässigkeit bestimmen direkt die Betriebszeit, Effizienz und Skalierbarkeit.
Die einphasigen RACPRO1-S-DIN-Schienen-Netzteile von RECOM bieten eine bewährte, flexible und äußerst zuverlässige Lösung, um saubere Niederspannungs-Gleichstromversorgung genau dort bereitzustellen, wo sie moderne Automatisierungssysteme benötigen – von SPS und Motion-Controllern bis hin zu Sensornetzwerken und Edge-AI-Prozessoren. Sie kombinieren ein schlankes Design, einen universellen Eingang, hohe Überspannungsfestigkeit, einen weiten Temperaturbereich und eine einfache Installation und bilden damit die solide Grundlage für eine zukunftssichere Smart-Factory-Stromversorgungsarchitektur.