边缘计算时代的智能工厂自动化
现代智能工厂从设计之初便融入了先进的自动化技术和人工智能技术,而传统工厂也正逐步进行智能化改造,加装智能传感器、高性能边缘处理器和实时通信系统。这些升级举措使得工厂内低压直流供电设备的数量大幅增加。单相 DIN 导轨电源则提供了理想的解决方案:它能将工厂中易得的交流电,在负载就近位置精准转换为稳定的稳压直流电。

| 型号 | 尺寸(mm) | 功率(W) | 直流输出规格(额定值 / 可调范围) | 输出电流(A) |
|---|---|---|---|---|
| RACPRO1-S120 | 100 x 112 x 28mm | 120 | 12/(12-15), 24/(24-29), 48/(48-56) | 8, 5, 2.5 |
| RACPRO1-S240 | 125 x 139 x 39mm | 240 | 24/(24-29) | 10 |
| RACPRO1-S240E | 125 x 139 x 39mm | 240 | 12/(12-15), 24/(24-29), 48/(48-56) | 15, 10, 5 |
| RACPRO1-S480 | 135 x 155 x 52mm | 480 | 24/(24-29), 48/(48-56) | 20, 10 |
| 系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120
重点
新
|
|
| |||
| 2 |
|
RACPRO1-S240
重点
新
|
|
| |||
| 3 |
|
RACPRO1-S240E
重点
新
|
|
| |||
| 4 |
|
RACPRO1-S480
重点
新
|
|
|