AC/DC-Netzteile für die Hutschiene

30-960W
AC/DC-Hutschienen-Netzteile von 30W bis 960W decken den Leistungsbedarf von kompakter Gebäudeautomation und Steuerungstechnik bis hin zu leistungsstärkeren Anwendungen in der industriellen Automatisierung ab. Das Angebot umfasst einphasige Modelle bis 480W und dreiphasige Netzteile von 240W bis 960W. Je nach Leistungsklasse stehen Ausgangsspannungen von 12V, 24V und 48V zur Verfügung.

Unterschiedliche Bauformen ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Platzverhältnissen. Schmale Hutschienen-Netzteile reduzieren den benötigten Platz auf der DIN-Schiene in kompakten Schaltschränken, während flache Step-Shape-Bauformen für Installationsverteiler und Anwendungen in der Gebäudeautomation ausgelegt sind. Einphasige Modelle sind mit breiten AC-Eingangsspannungsbereichen für internationale Versorgungsnetze erhältlich, während dreiphasige Ausführungen industrielle Eingangsspannungen von 320VAC bis 575VAC abdecken.

Je nach Modell stehen einstellbare Ausgangsspannungen, hohe Wirkungsgrade, weite Betriebstemperaturbereiche sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss zur Verfügung. Dadurch kann das passende Hutschienen-Netzteil anhand von Eingangsspannung, benötigter Ausgangsspannung und Leistung, verfügbarem Einbauraum und Umgebungsbedingungen ausgewählt werden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
    Fokus Neu
    9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    2 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    Fokus
    15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
    3 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    Fokus
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    4 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
    Fokus Neu
    30, 91.2 85 - 276, 85 - 305 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 24 to 29 3, 4 DIN-Rail/Mounting Flanges 2U Step-Shape (IP20)
    5 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
    Fokus Neu
    120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    6 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
    Fokus
    120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
    7 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Fokus Neu
    240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    8 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Fokus Neu
    240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    9 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Fokus
    240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    10 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Fokus
    240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
    11 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    Fokus Neu
    480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    12 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    Fokus
    480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    13 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    Fokus
    480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
    14 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
    Fokus
    960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

    Häufig gestellte Fragen

    AC/DC-Netzteile für die DIN-Schiene sind unverzichtbare Komponenten in industriellen Schaltschränken. Sie wandeln die Netzwechselspannung in eine stabile Gleichspannung – typischerweise 12V, 24V oder 48VDC – um und versorgen damit empfindliche Komponenten wie SPS, HMIs, Sensoren und Aktoren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzteilen sind sie für maximale Zuverlässigkeit in Umgebungen mit starken elektrischen Störungen und extremen Temperaturschwankungen ausgelegt, wie sie in Automatisierungssystemen standardmäßig auftreten.
    Der wesentliche Unterschied liegt in der Eingangsspannung und der verfügbaren Leistung. Einphasige Geräte – wie die Serien REDIIN, REFIN2U und RACPRO1 bis 480W – werden für Standard-Steuerstromkreise und Anwendungen mit geringerer Leistungsaufnahme eingesetzt. Dreiphasige Geräte mit Leistungen bis 960W (und der Option zur Parallelschaltung für noch höhere Leistungen) eignen sich besonders für Hochleistungsanwendungen. Da die Last hier auf drei Phasen verteilt wird, sinken die Eingangsströme. Dadurch können kleinere Kabelquerschnitte verwendet werden und die Gesamteffizienz des Systems steigt – ideal für große Industriemaschinen.
    Die DIN-Schienen- bzw. Hutschienenmontage ist der weltweite Standard für industrielle Schaltschränke, da sie eine werkzeuglose Schnellmontage durch einfaches Aufrasten ermöglicht. Dieses standardisierte System erlaubt eine hohe Packungsdichte, sodass sich mehr Komponenten auf engstem Raum unterbringen lassen. Darüber hinaus erleichtert es Wartung, Upgrades und Erweiterungen, da Module schnell verschoben oder ausgetauscht werden können – das reduziert kostspielige Systemstillstandszeiten auf ein Minimum.
    Bei der Auswahl eines AC/DC-Netzteils für die DIN-Schiene sind die benötigte Leistung, AC-Eingangsspannungen, DC-Ausgangsspannung, der verfügbare Einbauraum, Betriebstemperaturbereich, Wirkungsgrad und erforderliche Zertifizierungen zu berücksichtigen. Einphasige Netzteile werden häufig für niedrige und mittlere Leistungen eingesetzt, während dreiphasige Lösungen Systeme mit höherem Leistungsbedarf versorgen können. Bei begrenztem Platz im Schaltschrank oder Installationsverteiler sind außerdem die Abmessungen und die Bauform wichtige Auswahlkriterien.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.