DINレール対応 AC/DC

20-960W
20W から 960W までの DIN レール AC/DC 電源は、コンパクトなビルオートメーション・制御システムから高出力の産業オートメーションまでの電力要件に対応します。シリーズには最大 480W の単相モデルと、240W~960W の三相電源が含まれ、出力電圧は電力クラスに応じて 12V、24V、48V から選択可能です。

各種外形により多様な設置要件に対応します。スリム型 DIN レール電源は、スペースに制限のある制御盤内のレール占有幅を抑えます。一方、薄型段差形状設計の機種は、フラットパネル分電盤やビルオートメーション設置に適しています。単相モデルは各国の商用電源に対応したワイド AC 入力レンジを備え、三相機種は 320VAC~575VAC の産業用入力電圧に対応します。

機種により、出力電圧の調整機能、高効率、広い動作温度範囲を備え、過電流、過電圧、短絡などの保護機能を搭載しています。入力電源、必要な出力電圧・電力、設置可能スペース、環境要件に合わせて適切な DIN レール電源を選定できます。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    Focus
    15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
    2 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    Focus
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    3 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
    Focus New
    30, 91.2 85 - 276, 85 - 305 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 24 to 29 3, 4 DIN-Rail/Mounting Flanges 2U Step-Shape (IP20)
    4 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
    Focus
    120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    5 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
    Focus
    120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
    6 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Focus
    240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    7 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Focus
    240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    8 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Focus
    240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    9 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    Focus
    240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
    10 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    Focus
    480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    11 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    Focus
    480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    12 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    Focus
    480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
    13 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
    Focus
    960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

    DIN Rail Protection & Redundancy Modules

    Complement your AC/DC DIN rail power supply with RECOM's DIN rail accessories for enhanced system protection and availability. Electronic fuses (e-Fuses) provide additional load protection, while redundancy diode modules support redundant power supply configurations. Explore our DIN Rail Accessories to find suitable solutions for your application.
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
    Focus
    9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    2 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Focus
    120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    3 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Coming Soon
    120, 240 22 - 29 24 DIN-Rail DIN-Rail Book Shape (IP20)

    よくあるご質問

    DIN レール AC/DC 電源は産業用制御盤に欠かせない部品で、一般的な AC 商用電源から安定した DC 電圧(主に 12V、24V、48V)を供給します。PLC、HMI、センサー、アクチュエーターなどの精密電子機器へ給電するために設計されています。一般的な電源と異なり、オートメーションシステムでよく見られる電気ノイズや温度変動の大きい環境でも高い信頼性を発揮するよう製造されています。
    主な違いは入力電圧と電力容量です。REDIIN、REFIN2U、RACPRO1 シリーズの最大 480W の単相機器は、標準的な制御回路や比較的軽い産業負荷に使用されます。三相機器(最大 960W、並列接続により大容量化可能)は負荷を 3 本のラインに分散できるため、高出力用途に適しています。これにより入力電流が小さくなり、ケーブルサイズを抑え、システム効率が向上するため、大型産業機械に最適です。
    DIN レール取り付けは産業用筐体の世界標準であり、専用工具不要でワンタッチに取り付け可能です。この標準化されたハードウェアシステムにより高密度実装が可能となり、小型の制御盤により多くの部品を収められます。また、モジュールをレール上でスライドさせたり交換したりできるため、メンテナンスやアップグレードが簡単で、システム停止時間を大幅に削減できます。
    DIN レール AC/DC 電源を選定する際は、必要な定格電力、AC 入力および相の種類、DC 出力電圧、設置可能スペース、動作温度範囲、効率、必要な認証を考慮してください。単相電源は中低電力負荷に一般的に使用され、三相ソリューションは大容量システムに対応します。制御盤または分電盤内のスペースに制限がある場合は、外形寸法・形状も検討項目となります。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。