Zusammenfassung
Die RACPRO1-4SP e-Fuse-Serie stellt einen bedeutenden Fortschritt im Gleichstromschutz dar. Sie bietet intelligente Laststrombegrenzung, Priorisierung, verbesserte Überlast- und Fehlererkennung sowie eine vereinfachte Installation und Verdrahtung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherungen oder Leistungsschaltern integrieren RACPRO1-4SP-Module eine fortschrittliche Logik für eine nahtlose Fehlerbehandlung und gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Systemmontage und -betrieb in industriellen Automatisierungsumgebungen. Dieses Whitepaper beschreibt die wichtigsten Merkmale, Vorteile und technischen Spezifikationen der RACPRO1-4SP e-Fuses und unterstreicht ihre zentrale Rolle in modernen Automatisierungsstromversorgungssystemen.
Einführung
Elektrische Systeme benötigen zuverlässige Schutzmechanismen, um die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten und Komponenten vor elektrischen Fehlern zu schützen. Herkömmliche Sicherungen und Leistungsschalter erfüllen diese Aufgabe seit Langem, weisen jedoch grundlegende Einschränkungen auf – etwa den manuellen Austausch, eine langsame Fehlerreaktion sowie eine alters-, last- und temperaturabhängige Leistungsabnahme.
Die
RACPRO1-4SP-Serie umfasst 4-kanalige elektronische Sicherungslastschalter (e-Fuses) mit unabhängiger Überstrombegrenzung und Echtzeit-Stromüberwachung. Jeder Kanal ist einzeln abgesichert, sodass eine Überlastung oder ein Fehler an einer Last die Gesamtzuverlässigkeit oder Funktion des Systems nicht beeinträchtigt. Mehrfarbige LED-Anzeigen visualisieren den Stromstatus deutlich – grün (innerhalb der Grenze), gelb (näher an der Grenze), orange (an der Grenze) und rot (Überstrom oder Kurzschluss). Ein spannungsfreier DC-OK-Ausgang ermöglicht die Fernüberwachung des Systemzustands. Jeder Kanal kann einzeln ein- oder ausgeschaltet werden, um Wartung oder Fehlerdiagnose zu erleichtern. Das Modell RACPRO1-4SP/24V/5A unterstützt bis zu 5A pro Kanal und bietet einen Leistungsboost von 150% für 5 Sekunden. Darüber hinaus kann es Überlasten von mehr als 150% für bis zu 100ms tolerieren, um Fehlauslösungen zu vermeiden.
Die Kanäle starten in einer festgelegten Reihenfolge mit einstellbarer Verzögerungszeit, um den Einschaltstrom zu reduzieren. Bei Systemüberlastung erfolgt das Abschalten in umgekehrter Reihenfolge – so bleiben priorisierte Funktionen möglichst lange aktiv. Der Auslösemodus bei Überlast kann zwischen Hiccup und Abschaltung gewählt werden. Für LPS-Anwendungen (Limited Power Source) lassen sich die 5A-Module so konfigurieren, dass die Ausgangsleistung pro Kanal auf unter 100W begrenzt wird. Die Module verfügen über eine hohe Lebensdauer von über 80.000 Stunden bei 40°C und bieten werkzeuglose Push-in- und Hebelentriegelungsklemmen für eine einfache Verdrahtung. Gepaarte Eingangs- und Ausgangsklemmen ermöglichen eine unkomplizierte Reihenschaltung mehrerer Module.
Derzeit sind zwei 4-Kanal-24V-Module verfügbar: das RACPRO1-4SP/24V/10A mit vier Ausgängen von jeweils bis zu 10A sowie das RACPRO1-4SP/24V/5A mit vier Ausgängen von jeweils bis zu 5A (oder 3,75A pro Kanal im LPS-Modus). Weitere Varianten sind in Entwicklung und werden zu gegebener Zeit verfügbar sein.
Warum E-Sicherungen? Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen bieten E-Sicherungen:
- E-Sicherungen bieten eine schnelle Fehlererkennung sowie wahlweise eine Verriegelung oder einen automatischen Reset. Die Strombegrenzung jedes Kanals ist unabhängig einstellbar und erlaubt eine Leistungssteigerung von bis zu 150% für 5 Sekunden.
- Sie bewältigen Überstrom-, Unterspannungs- und Kurzschlusszustände unter allen Betriebsbedingungen auf kontrollierte und reproduzierbare Weise.
- E-Sicherungen ermöglichen eine Priorisierung der Lasten sowie einen sequenziellen Ein- und Ausschaltvorgang zur Reduzierung von Einschaltströmen – ideal für komplexe elektrische Systeme.