摘要
RACPRO1 e-Fuse 系列在直流电源保护方面取得了突破性进展,提供了智能负载电流限制和优先级、增强型过载和故障检测功能,并简化了安装和布线。与传统的熔断器或断路器不同,RACPRO1-4SP 模块集成了先进的逻辑,可实现无缝故障处理,从而在工业自动化应用中实现可靠、高效的系统装配和运行。本文讨论了 RACPRO1-4SP 电子断路器的主要特点、优势和技术规格,重点介绍了它们在先进自动化供电系统中的作用。
介绍
电气系统依靠可靠的保护机制来确保运行的连续性,并保护元件免受电气故障的影响。传统的熔断器和断路器可以实现这一目的,但也有其固有的局限性,如需要手动更换、故障响应速度慢,或性能随使用年限、负载和温度而变化。
RACPRO1-4SP 系列是 4 通道电子断路器(e-Fuse)负载开关,具有独立的过流限制控制和实时输出电流指示功能。每个通道都受到单独保护,因此单个负载的过载或故障情况不会影响整个系统的可靠性或功能。有用的 LED 指示灯可显示输出电流,并从绿色变为黄色(电流在限值内),再变为橙色(电流在限值内),最后变为红色(过流或短路)。无电压 DC-OK 输出可用于监控系统功能。还可以打开或关闭每个通道,以方便故障诊断或维护。
RECOM e-Fuses RACPRO1-4SP/24V/5A最大通道电流为5A,5秒内功率提升150%,但可在长达100毫秒的时间内处理>150%的过载,以避免骚扰性跳闸。通道依次通电,以减少输入浪涌电流,并有一个可预先设置的延迟时间。在系统过载的情况下,通道将以相反的顺序断开负载,使基本功能运行到最后。输出过载打嗝或跳闸模式可通过开关进行调节,5A 模块还可设置为将每个通道的可用功率限制在 100W 以下,以适用于 LPS 安装。电子断路器的预期寿命大于 80,000 小时/40°C,采用免工具推入式和杠杆释放式端子,易于接线。输入和输出端子也是成对的,便于在模块之间进行菊花链连接。
目前有两款 4 通道 24V 模块可供选择:RACPRO1-4SP/24V/10A,每路输出高达 10A;RACPRO1-4SP/24V/5A,每路输出高达 5A(或在 LPS 模式下为 3.75A)。在适当的时候,还将开发更多的变体。
为什么选择电子断路器?与传统熔断器或断路器相比:
    - 电子断路器可快速检测故障,并可闭锁或自动复位。每个通道的电流限制均可独立调节,功率提升高达 150%/5s。
- 在所有工作条件下,它们都能以受控和可重复的方式处理过流、欠压和短路情况。
- 电子断路器可实现负载优先、顺序启动和关闭,以降低浪涌电流,是复杂电气系统的理想选择。