Einführung
Isolierte Point-of-Load-Stromversorgungen lassen sich jetzt noch flexibler integrieren. RECOM bietet seine Stromversorgungs-Komponenten nun sowohl in
diskreter Form als auch als vollständig integrierte Module an. Die Entscheidung „selbst entwickeln oder kaufen“ ist stets Teil eines komplexen Stromversorgungs-Designs: Ingenieure müssen entscheiden, welche Systeme oder Subsysteme als Standardprodukte verfügbar sind und welche eine kundenspezifische Implementierung mit diskreten Komponenten erfordern.
RECOM bietet seit über 50 Jahren eine breit gefächerte Auswahl an isolierten Stromversorgungsmodulen für die Leiterplattenmontage an. Mit der Einführung der diskreten Versionen gewinnen Entwickler nun mehr Flexibilität, um Lösungen auf ihre spezifischen Design-Anforderungen zuzuschneiden.
Isolierte DC/DC-Stromversorgungen sind ein wichtiger Bestandteil heutiger komplexer Elektroniksysteme. In der industriellen Automatisierung, Robotik, kommerziellen Kommunikation und anderen anspruchsvollen Anwendungen kommen häufig Subsysteme für Kommunikation, Sensorik und Steuerung zum Einsatz, die mit anderen Spannungspegeln arbeiten als die DC-Hauptgleichstromschiene. Diese Subsysteme müssen oft galvanisch von der DC-Hauptschiene getrennt sein; sie profitieren von einer präzisen, stabilen Regelung innerhalb der Schaltung, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Bislang hatten Entwickler dieser Systeme kaum eine andere Wahl, als ein vorgefertigtes Modul zu integrieren, um diesen Bedarf zu decken.
Die Nutzung von Modulen bietet folgende Vorteile:
- Vormontierte, einsatzbereite Lösung
- Verkürzte Design-in-Zeit
- Vollumfassende Begleitdokumentation und Zertifizierungen
- Niedrigere Gesamtkosten (TCO) bei kleineren Stückzahlen
Bei höheren Stückzahlen (in der Regel bei mehr als 50.000 Einheiten) oder bei kritischen und nicht standardmäßigen Anforderungen ist jedoch eine diskrete Lösung die bessere Wahl. Ein kundenspezifisches Design bietet mehr Optionen bei Ein- und Ausgängen sowie bei der Isolation, einschließlich mehrerer Ausgangsspannungen. Darüber hinaus erhöht ein kundenspezifisches Design die Flexibilität beim PCB-Layout. Dieser Beitrag behandelt die wichtigsten Überlegungen, sobald die Entscheidung gefallen ist, eine eigene isolierte DC/DC-Stromversorgung zu entwickeln, bei der diskrete Stromversorgungs-Komponenten von RECOM zum Einsatz kommen.