Kompakte AC/DCs von 18W bis 1200W Leistung
Die ultrakompakten AC/DC-Stromversorgungen der RECOM RACM-Serie bieten Leistungen von 40W bis 1200W in einer Reihe von Gehäuseoptionen, von gekapselt bis zu offenem Rahmen, konvektions- und grundplattengekühlt. Alle Bauteile verfügen über 2 x MOPP/250VAC IEC/EN 60601-1 und eine entsprechende US-Medizintechnik-Zertifizierung, geeignet für 'B'- und 'BF'-Anwendungen bis zu einer Höhe von 3000m, einige sogar bis zu 5000m, je nach Modell. Außerdem verfügen alle Module über Sicherheitszertifizierungen nach IEC/EN/UL 62368-1 für IT-/Multimedia-Anwendungen, während einige Bauteile zusätzlich nach IEC/EN 60335-1 für Haushaltsgeräte und IEC/EN 61558-1 zertifiziert sind. Die Eingangsbereiche sind universelle AC 80VAC bis 264VAC min. und alle Module haben eine Dauer- und Spitzenleistung mit Konvektionskühlung oder eine hohe Dauerleistung mit Zwangsluft. Die meisten Produkte können mit Grundplattenkühlung betrieben werden. Das gesamte RECOM RACM-Sortiment erfüllt die EMV-Grenzwerte für leitungsgebundene Störungen der Klasse B ohne externe Komponenten und entspricht den Ökodesign-Anforderungen für geringe Last-/Standby-Verluste.