Dezentrale Stromversorgung: Zwei neue 720W-IP67-Serien ergänzen die RACPRO1-Produktfamilie

RECOM RACPRO IP67 AC/DC-Netzteile mit 720W Leistung und integrierter e-Fuse
Die zwei neuen Serien RACPRO1-DP-T720 und RACPRO1-DP-T720-4SP unterstützen dezentrale Stromversorgungskonzepte – wahlweise mit integrierter 4-Kanal-e-Fuse zur selektiven Lastabsicherung.

RECOM ergänzt seine RACPRO-Produktfamilie um zwei neue Serien für dezentrale Stromversorgungslösungen. Die neue RACPRO1-DP-T720-Serie umfasst IP67-geschützte 720W-Stromversorgungen für den Einsatz außerhalb klassischer Schaltschränke. Ergänzt wird sie durch die RACPRO1-DP-T720-4SP-Serie, die zusätzlich eine integrierte 4-Kanal-e-Fuse zur selektiven Lastabsicherung bietet.

Dezentrale Stromversorgungskonzepte können den Verkabelungsaufwand reduzieren, Installationskosten senken und den Anlagenaufbau flexibler gestalten. Die beiden neuen Serien wurden für diese Anforderungen entwickelt und verfügen über ein robustes IP67-Gehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Die RACPRO1-DP-T720-Serien liefern Ausgangsleistungen von 720W und unterstützen Eingangsspannungen von 3x320VAC bis 3x600VAC sowie alternativ 425VDC bis 800VDC. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,8% erreichen die Serien ihre volle Ausgangsleistung bis +45°C ausschließlich durch Konvektionskühlung. Kurzzeitig stehen bis zu 1080W Spitzenleistung für 5s zur Verfügung. Die kompakte Bauform mit einer Leistungsdichte von 400W/l erleichtert die Integration in platzkritische Anwendungen.

Mit der RACPRO1-DP-T720-4SP-Serie ergänzt RECOM die Produktfamilie um Stromversorgungslösungen mit integrierter 4-Kanal-e-Fuse. Vier unabhängig überwachte Ausgänge ermöglichen die selektive Versorgung mehrerer Lasten über eine einzige Stromversorgung. Jeder Kanal verfügt über eine einstellbare Strombegrenzung und unterstützt Funktionen wie das sichere Starten kapazitiver Lasten, Hiccup- oder Trip-Modus sowie eine prioritätsgesteuerte Lastabschaltung.

The new series are suitable for a wide range of industrial applications, including factory automation, process automation, machine building, intralogistics, power distribution, battery energy storage systems, water treatment, HVAC systems and agricultural equipment.

„Mit den neuen RACPRO1-DP-T720 und RACPRO1-DP-T720-4SP-Serien erweitern wir unser Portfolio für dezentrale Stromversorgungslösungen um zwei Serien für unterschiedliche Anforderungen industrieller Anwendungen. Während die RACPRO1-DP-T720-Serie eine leistungsstarke Stromversorgung bereitstellt, kombiniert die RACPRO1-DP-T720-4SP-Serie Stromversorgung und integrierte e-Fuse in einer kompakten Lösung.“, erklärt Michael Peters, Produktmanager bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
  • Highest power density 400W/l
  • AC-Input range 3x320V to 3x600V
  • DC-Input range 425V to 800V
  • PFC>0,9 and insignificant inrush current
2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
  • Highest power density 400W/l
  • Up to 3x600V AC - & 800V DC Input
  • PFC>0,9 and insignificant inrush current
  • Highest efficiency up to 95.8%