分布式电源:RACPRO1 家族新增两款 720W IP67 系列新品

RECOM RACPRO IP67 AC/DC power supplies with 720W output and integrated e-fuse
全新 RACPRO1-DP-T720 与 RACPRO1-DP-T720-4SP 系列为分布式电源架构提供 720W IP67 防护等级的电源。其中 RACPRO1-DP-T720-4SP 系列还额外集成四通道电子断路器(e Fuse),可实现分路负载保护。

RECOM 扩充了 RACPRO1 产品家族,新增两款面向分布式工业供电应用的新系列。全新 RACPRO1-DP-T720 系列为 IP67 防护等级、720W 电源,适用于传统控制柜外部安装。配套推出的 RACPRO1-DP-T720-4SP 系列集成四通道电子断路器(e-Fuse),在单台设备内同时实现电源转换与分路负载保护。

分布式电源架构有助于减少布线、降低安装成本,并在设计工业机械和自动化系统时提供更高的灵活性。这两个全新系列正是针对这些需求而开发,采用坚固的 IP67 防护外壳,适用于严苛的工业环境。

RACPRO1-DP-T720 系列提供 720W 输出功率,支持 3×320VAC 至 3×600VAC 交流输入,或 425VDC 至 800VDC 直流输入。该系列效率高达 96.8%,仅依靠自然对流散热即可在最高 +45°C 的环境温度下提供全额输出功率。它还具备最高 1080W、持续 5 秒的峰值功率,可应对短时过载工况。紧凑的机械结构配合 400W/l 的高功率密度,使其在安装空间受限的应用中更易于集成。

RACPRO1-DP-T720-4SP 系列通过集成 4 通道电子断路器(e-Fuse)进一步扩展了该产品家族。四个独立监控的输出通道,可对由单一电源供电的多个负载实现选择性保护。每个通道均提供可调电流限制,并支持多种功能,包括容性负载的安全启动、可选的打嗝模式或跳闸模式,以及过载时按优先级切断负载等功能。

该全新系列适用于广泛的工业应用,包括工厂自动化、过程自动化、机械制造、内部物流、配电系统、电池储能系统、水处理、暖通空调(HVAC)系统以及农业设备。

RECOM 产品经理 Michael Peters 表示:“凭借全新的 RACPRO1-DP-T720 和 RACPRO1-DP-T720-4SP 系列,我们正在扩展分布式电源解决方案产品组合,推出两个针对不同工业应用需求的系列。RACPRO1-DP-T720 系列提供坚固耐用的高性能电源,而 RACPRO1-DP-T720-4SP 系列则将电源转换与集成式电子断路器(e-Fuse)结合于一个紧凑的解决方案中。”
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
即将推出
  • 超高功率密度:400 W/I
  • AC输入范围:三相 320V~三相 600V
  • DC输入范围:425V~800V
  • 功率因数>0.9,浪涌电流极小
2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
即将推出
  • 超高功率密度:400 W/I
  • 输入规格:最高三相 600V 交流、800V 直流
  • 功率因数>0.9,浪涌电流极小
  • 最高效率可达 95.8%