2026. 11. 11
RECOM 製品マネージャーのマイケル・ピーターズは次のように述べています。 「RACPRO1-DP-T720 と RACPRO1-DP-T720-4SP の新シリーズにより、用途の異なる産業ニーズに応える分散型電源ソリューションのラインナップを拡充します。RACPRO1-DP-T720 は堅牢で高性能な電源であるのに対し、RACPRO1-DP-T720-4SP は電力変換機能と e-ヒューズ をコンパクトな 1 台に統合したソリューションです」
RECOM은 분산형 산업용 전원 애플리케이션을 위해 설계된 신규 시리즈 2종을 RACPRO1 제품군에 추가했습니다. RACPRO1-DP-T720 시리즈는 IP67 등급의 720W 전원공급장치로, 기존 제어반 외부에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. RACPRO1-DP-T720-4SP 시리즈는 여기에 4채널 e-Fuse를 통합해 전력 변환과 선택적 부하 보호를 하나의 유닛에서 제공합니다.
분산형 전원 아키텍처는 배선량과 설치 비용을 줄이고 산업용 기계 및 자동화 시스템 설계의 유연성을 높일 수 있습니다. 두 신규 시리즈는 이러한 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 까다로운 산업 환경에 적합한 견고한 IP67 하우징을 적용했습니다.
RACPRO1-DP-T720 시리즈는 720W의 출력 전력을 제공하며, 3상 320VAC~3상 600VAC 또는 425VDC~800VDC의 입력 전압을 지원합니다. 최대 96.8%의 효율을 달성하며, 자연대류 냉각만으로 주변 온도 +45°C까지 정격 출력을 제공합니다. 일시적인 과부하에 대응할 수 있도록 최대 1080W의 피크 전력을 5초 동안 제공합니다. 콤팩트한 기구 설계와 400W/L의 전력 밀도로 설치 공간이 제한된 환경에서도 쉽게 통합할 수 있습니다.
RACPRO1-DP-T720-4SP 시리즈는 4채널 e-Fuse가 내장된 전원공급장치를 추가해 제품군을 확장합니다. 독립적으로 모니터링되는 4개의 출력 채널을 통해 하나의 전원공급장치에서 공급되는 여러 부하를 선택적으로 보호할 수 있습니다. 각 채널은 조정 가능한 전류 제한 기능을 제공하며, 용량성 부하의 안전한 기동, 선택 가능한 히컵(hiccup) 또는 트립 모드, 과부하 시 우선순위에 따른 부하 차단 등의 기능을 지원합니다.
두 신규 시리즈는 공장 자동화, 공정 자동화, 기계 제작, 공장 내 물류, 배전, 배터리 에너지 저장 시스템, 수처리, HVAC 시스템, 농업 장비 등 다양한 산업 애플리케이션에 적합합니다.
“RACPRO1-DP-T720 및 RACPRO1-DP-T720-4SP 신제품 시리즈를 통해 서로 다른 산업 애플리케이션 요구사항에 대응하는 두 가지 제품 시리즈로 분산형 전원 솔루션 포트폴리오를 확대하고 있습니다. RACPRO1-DP-T720 시리즈는 견고한 고성능 전원공급장치를 제공하는 한편, RACPRO1-DP-T720-4SP 시리즈는 전력 변환과 통합 e-Fuse 기능을 하나의 콤팩트한 솔루션에 결합했습니다.”라고 RECOM 제품 매니저 마이클 피터스(Michael Peters)는 밝혔습니다.