RACPRO1ファミリーに720WクラスのIP67対応新シリーズ2製品が加わり、分散型電源ソリューションを拡充

RECOM RACPRO IP67 AC/DC power supplies with 720W output and integrated e-fuse
新製品の RACPRO1-DP-T720 および RACPRO1-DP-T720-4SP シリーズは、分散型電源アーキテクチャ向け 720W IP67 電源を提供します。RACPRO1-DP-T720-4SP シリーズにはさらに、負荷選択保護用の 4 チャネル e-ヒューズ が搭載されています。

RECOM は、分散型産業用電源用途向けに設計された 2 つの新シリーズを RACPRO1 製品ファミリーに追加しました。新しい RACPRO1-DP-T720 シリーズは IP67 規格に対応した 720W 電源で、従来の制御盤外部への設置が可能です。これに加え RACPRO1-DP-T720-4SP シリーズは 4 チャネル e-ヒューズ を内蔵し、電力変換と負荷選択保護を 1 台に統合しています。

分散型電源アーキテクチャは、配線の削減、施工コストの低減を実現し、産業機械や自動化システムの設計における柔軟性を高めます。今回の 2 シリーズはこうしたニーズに対応して開発され、過酷な産業環境に適した堅牢な IP67 筐体を採用しています。

RACPRO1-DP-T720 シリーズの出力電力は 720W で、入力電圧は 3 相 320VAC~3 相 600VAC、または 425VDC~800VDC に対応します。最高効率 96.8%を達成し、自然空冷のみで周囲温度 + 45℃まで定格出力を維持します。一時的な過負荷に対応するため、5 秒間に限り最大 1080W のピーク出力が可能です。コンパクトな構造と 400W/L の電力密度により、設置スペースが限られた場所への組み込みが容易です。

RACPRO1-DP-T720-4SP シリーズは、4 チャネル e-ヒューズ を内蔵した電源として製品ラインを拡充します。独立監視された 4 つの出力により、1 台の電源から給電される複数の負荷を個別に保護できます。各チャネルは電流制限値を調整可能で、容量性負荷の安全起動、間欠動作(ヒックアップ)または遮断モードの選択、過負荷時の優先順位に基づく負荷遮断などの機能を備えています。

新シリーズは、ファクトリーオートメーション、プロセスオートメーション、機械製造、構内物流、配電、蓄電池システム、水処理、空調システム、農業機器など、幅広い産業用途に適しています。

RECOM 製品マネージャーのマイケル・ピーターズは次のように述べています。 「RACPRO1-DP-T720 と RACPRO1-DP-T720-4SP の新シリーズにより、用途の異なる産業ニーズに応える分散型電源ソリューションのラインナップを拡充します。RACPRO1-DP-T720 は堅牢で高性能な電源であるのに対し、RACPRO1-DP-T720-4SP は電力変換機能と e-ヒューズ をコンパクトな 1 台に統合したソリューションです」
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
  • Highest power density 400W/l
  • AC-Input range 3x320V to 3x600V
  • DC-Input range 425V to 800V
  • PFC>0,9 and insignificant inrush current
2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
  • Highest power density 400W/l
  • Up to 3x600V AC - & 800V DC Input
  • PFC>0,9 and insignificant inrush current
  • Highest efficiency up to 95.8%