1"x1" bis 2"x2" Formfaktor-DC/DC-Wandler

Die DC/DC-Wandler von RECOM in den Größen 1 Zoll × 1 Zoll, 2 Zoll × 2 Zoll und 1,6 Zoll × 1 Zoll bieten hohe Leistungsfähigkeit in kompakten Gehäusen nach Industriestandard. Diese Module sind auf Drop-in-Kompatibilität ausgelegt und verfügen über eine de-facto-Standard-Pinbelegung – mit fünf oder sechs Pins, die in zwei Reihen im 0,1-Zoll-Raster angeordnet sind –, wodurch eine nahtlose Integration in Ihr Layout gewährleistet ist.

Das für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelte Design von RECOM verfügt über ein Metallgehäuse, das direkt auf einem Kühlkörper montiert werden kann, um den Betriebstemperaturbereich Ihres Designs zu erweitern. Für eine kritische Rauschunterdrückung bildet die integrierte leitfähige Grundplatte ein vollständig abgeschirmtes, sechsseitiges Design für außergewöhnlich niedrige EMI-Werte. Ganz gleich, ob Sie für die Telekommunikation, komplexe industrielle Steuerungen oder eingebettete Hochleistungssysteme entwickeln – RECOM bietet die ideale Kombination aus Leistungsdichte und thermischer Leistung.

Filtern Sie in der untenstehenden Produkttabelle nach Leistung, Eingangsspannung und technischen Daten.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
    Fokus
    10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
    2 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
    Fokus
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    3 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30W
    Fokus
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    4 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
    Fokus
    30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    5 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    5 9 - 36 5 THT 1"x1"
    6 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
    Fokus Neu
    5, 6 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    7 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
    Fokus
    20 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
    8 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
    Fokus
    40 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
    9 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    Coming Soon
    100 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT 2"x1"
    10 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
    Coming Soon
    50 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
    11 RECOM | REC10-Z/M Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    12 RECOM | REC10/M Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    13 RECOM | REC15-Z/M Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
    14 RECOM | REC15/M Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
    15 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    16 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
    17 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
    18 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    19 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    20 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    21 RECOM | RP10-E Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    22 RECOM | RP10-EW Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    23 RECOM | RP12-A Series | DC/DC, 12W
    12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    24 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12W
    12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
    25 RECOM | RP12-AW Series | DC/DC, 12W
    12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    26 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    27 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    28 RECOM | RP15-F Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    29 RECOM | RP15-FW Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    30 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    31 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    32 RECOM | RP20-F Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
    33 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
    34 RECOM | RP20-FW Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    35 RECOM | RP30-E Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
    36 RECOM | RP30-EW Series | DC/DC, THT, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
    37 RECOM | RP30-F Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    38 RECOM | RP30-FW Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    39 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
    40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
    40 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
    40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
    41 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
    40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
    42 RECOM | RP60-G Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 THT 2"x2"
    43 RECOM | RPP20 Series | DC/DC, THT, 20W
    20 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
    44 RECOM | RPP20-W Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
    45 RECOM | RPP30 Series | DC/DC, THT, 30W
    30 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
    46 RECOM | RPP30-W Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
    47 RECOM | RPP40-W Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    40 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
    48 RECOM | RPP50 Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
    50 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"

    Häufig gestellte Fragen

    Ja. Diese Module basieren auf branchenüblichen, de facto etablierten Pinbelegungen, die auf einem 0,1"-Raster angeordnet sind. Dies gewährleistet Drop-in-Kompatibilität und einen nahtlosen Wechsel zu einem zweiten Lieferanten oder den Austausch bestehender Wandler mit Standard-Footprint auf Ihrer Leiterplatte, ohne dass eine Neugestaltung des Layouts erforderlich ist.
    Während das standardmäßige 5-Pin-Layout die primären Eingangs-, Ausgangs- und Trimmfunktionen abdeckt, verfügt die 6-Pin-Konfiguration zusätzlich über einen dedizierten CTRL-Pin (Control). Dies ermöglicht eine ferngesteuerte Ein-/Aus-Steuerlogik, sodass das Host-System den Wandler bei Nichtgebrauch in einen energiesparenden Standby-Modus versetzen kann.
    RECOM verwendet ein robustes Metallgehäuse in Kombination mit einer integrierten leitfähigen Grundplatte. Dadurch entsteht ein durchgehender Faraday-Käfig um die internen Komponenten, der sowohl abgestrahlte als auch leitungsgebundene Emissionen wirksam unterdrückt und so die Einhaltung niedriger EMI-Grenzwerte in empfindlichen Industrie- und Telekommunikationsumgebungen gewährleistet.
    Das hängt von der Umgebungstemperatur und der Ausgangslast Ihrer Anwendung ab. Die Wandler verfügen zwar über hocheffiziente Designs, die die Verlustleistung minimieren, ihre Metallgehäuse sind jedoch gezielt für die einfache direkte Montage auf einem Kühlkörper ausgelegt, um den Betriebstemperaturbereich in rauen Umgebungen oder Umgebungen mit eingeschränktem Luftstrom zu erweitern.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.