1"x1"~2"x2"规格 DC/DC 转换器

RECOM 的 1"x1"、2"x2"以及 1.6”×1” DC/DC 转换器,在紧凑的行业标准封装内实现大功率输出能力。模块支持直接替换兼容,采用行业通用标准引脚定义,5 针或 6 针引脚分两排排布,适配 0.1 英寸栅格,可无缝集成到您的电路板设计中。

产品专为严苛工况下的高可靠性而设计,金属外壳可直接安装散热片,拓宽整机工作温度范围。针对关键噪声抑制需求,集成导电底板构成完整六面屏蔽结构,实现极低电磁干扰。无论您开发电信设备、复杂工业控制器还是大功率嵌入式系统,RECOM 均可兼顾优异的功率密度与散热性能。

可通过下方产品表格,按功率、输入电压及各项参数筛选产品。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
    重点
    10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
    2 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
    重点
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    3 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30W
    重点
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    4 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
    重点
    30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    5 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    5 9 - 36 5 THT 1"x1"
    6 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
    重点 新
    5, 6 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    7 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点 新
    100 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 25.2 ‐ 30.8, 4.5 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 THT 2"x1"
    8 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
    重点 新
    50 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
    9 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
    重点
    20 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, 4.59 ‐ 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
    10 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
    重点
    40 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
    11 RECOM | REC10-Z/M Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    12 RECOM | REC10/M Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    13 RECOM | REC15-Z/M Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
    14 RECOM | REC15/M Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
    15 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 24, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    16 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
    17 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
    18 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    19 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    20 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    21 RECOM | RP10-E Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    22 RECOM | RP10-EW Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    23 RECOM | RP12-A Series | DC/DC, 12W
    12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    24 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12W
    12 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
    25 RECOM | RP12-AW Series | DC/DC, 12W
    12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    26 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    27 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
    28 RECOM | RP15-F Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    29 RECOM | RP15-FW Series | DC/DC, THT, 15W
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    30 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    31 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
    32 RECOM | RP20-F Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
    33 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
    34 RECOM | RP20-FW Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    35 RECOM | RP30-E Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x1.6"
    36 RECOM | RP30-EW Series | DC/DC, THT, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x1.6"
    37 RECOM | RP30-F Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    38 RECOM | RP30-FW Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
    39 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
    40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
    40 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
    40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x2"
    41 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
    40 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x2"
    42 RECOM | RP60-G Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 THT 2"x2"
    43 RECOM | RPP20 Series | DC/DC, THT, 20W
    20 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
    44 RECOM | RPP20-W Series | DC/DC, THT, 20W
    20 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
    45 RECOM | RPP30 Series | DC/DC, THT, 30W
    30 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
    46 RECOM | RPP30-W Series | DC/DC, THT, 30W
    30 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
    47 RECOM | RPP40-W Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    40 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5 THT 2"x1.2"
    48 RECOM | RPP50 Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
    50 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5 THT 2"x1.2"

    常见问题

    兼容。该系列模块采用行业通用标准引脚排布,引脚按 0.1 英寸栅格布局。可直接替换,无需重新设计 PCB 电路板,即可实现货源备选,或是替换板上同封装的其他品牌转换器。
    标准 5 针版本可实现原边输入、输出以及调压功能;6 针版本额外增加专用 CTRL 控制引脚。支持远程通断控制逻辑,主控系统可在闲置时将转换器切换至低功耗待机模式。
    RECOM 采用坚固金属外壳搭配一体化导电底板,围绕内部器件形成完整法拉第笼,有效抑制辐射与传导干扰,满足工业、电信等高敏感场景下的低电磁干扰要求。
    取决于应用环境的环境温度与输出负载。转换器本身采用高效率设计,功耗较低;其金属外壳专为直装散热片设计,在环境恶劣或通风受限的工况中,加装散热片可进一步拓展工作温度区间。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。