DIP-DC/DC Wandler

1-12W
Die DIP-DC/DC-Wandler von RECOM richten sich an Ingenieure, die eine robuste, zuverlässige und effiziente Stromumwandlung in THT-Bauweise benötigen. Diese Produktkategorie deckt einen breiten Leistungsbereich ab – von Modulen mit geringer Leistung (1W) bis hin zu leistungsstarken 12W-Lösungen – und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, Medizin und bei eingebetteten Systemen.

Die isolierten DIP-DC/DC-Wandler von RECOM bieten hohen Wirkungsgrad, stabile Regelung und starke galvanische Trennung und gewährleisten so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb selbst in rauen elektrischen Umgebungen. Dank ihres standardisierten Dual-in-Line-Formats lassen sie sich einfach austauschen und schnell in Leiterplatten integrieren, wodurch sie sich ideal sowohl für neue Designs als auch für System-Upgrades eignen.

Ob in der industriellen Automatisierung, in Kommunikationsgeräten, in Transportsystemen, oder in Test- und Messgeräten – die geregelten DIP-DC/DC-Wandler sowie die DC/DC-Wandler mit niedriger bis mittlerer Leistung von RECOM bieten eine flexible und skalierbare Lösung. Ihr breiter Eingangs-/Ausgangsbereich und ihr hocheffizientes Design tragen dazu bei, die Systemkomplexität zu reduzieren und die Gesamtleistung zu verbessern.

Als weltweit renommierter Hersteller gewährleistet RECOM für sein gesamtes DIP-Leistungsmodul-Portfolio gleichbleibende Qualität, langfristige Verfügbarkeit und einen umfassenden technischen Support. Damit ist RECOM die erste Wahl für Ingenieure, die kompakte, isolierte DIP-Wandler und zuverlässige industrielle DIP-Leistungsmodule suchen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
    Fokus
    3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
    2 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
    Fokus Neu
    6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    3 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    Fokus
    3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    4 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    5 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    5 9 - 36 3.3 to 15, 5 THT DIP24
    6 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    Fokus
    6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    7 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
    Fokus Neu
    5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    8 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
    Fokus
    10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    9 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
    Fokus
    2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    10 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
    Fokus
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    11 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
    Fokus
    4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    12 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
    Fokus
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    13 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
    Fokus
    6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    14 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
    Fokus
    3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    15 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
    Fokus
    6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    16 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
    Fokus
    8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    17 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
    Fokus
    10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    18 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    Fokus
    2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
    19 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
    Fokus
    3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
    20 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    21 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    22 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
    3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    23 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    24 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3W
    3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    25 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
    26 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5W
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    27 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5W
    5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    28 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
    29 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
    7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    30 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
    8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    31 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    32 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    33 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    34 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3W
    3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    35 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    36 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6W
    6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    37 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
    38 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
    39 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
    40 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
    1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
    41 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
    42 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
    43 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    44 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    45 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
    46 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    47 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3W, Dual Output
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    48 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3W, Single Output
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
    49 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2W
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
    50 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
    3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24

    Häufig gestellte Fragen

    DIP-DC/DC-Wandler werden für die effiziente Stromumwandlung in Leiterplatten mit Durchsteckmontage eingesetzt. Sie finden breite Anwendung in Industrie-, Medizin- und Kommunikationssystemen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit eine wichtige Rolle spielen. Dank ihrer standardisierten Bauform lassen sie sich leicht in bestehende Designs integrieren oder dort austauschen.
    Isolierte DIP-DC/DC-Wandler sorgen für eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang, was die Sicherheit erhöht und elektrisches Rauschen reduziert. Dies ist in empfindlichen Elektronik- und Industrieumgebungen unerlässlich. Außerdem tragen sie dazu bei, nachgeschaltete Komponenten vor Spannungsstörungen zu schützen.
    DIP-Wandler bieten eine höhere mechanische Stabilität und lassen sich bei der manuellen Bestückung oder beim Prototyping einfacher handhaben. Sie eignen sich zudem ideal für ältere Systeme, bei denen nach wie vor eine Durchsteckmontage erforderlich ist. Dies macht sie zu einer praktischen Wahl für industrielle und robuste Anwendungen.
    Ja, DIP-DC/DC-Wandler dieser Baureihe unterstützen Leistungsstufen von bis zu 60W. Sie sind für einen effizienten Betrieb mit guter Wärmeableitung ausgelegt. Dadurch können sie in anspruchsvolleren industriellen und eingebetteten Systemen eingesetzt werden.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.