DIP DC/DC コンバータ

1-12W
RECOM の DIP DC/DC コンバータは、堅牢で信頼性が高く高効率なスルーホール方式の電力変換を必要とするエンジニア向けに設計されています。本製品群は低電力 1W モジュールから高性能 12W ソリューションまで幅広い電力帯をカバーし、要求の厳しい産業、医療、組込みシステム用途に対応します。

RECOM の絶縁型 DIP DC/DC コンバータは高効率、安定した出力調整、優れたガルバニック絶縁を実現し、電気的環境が過酷な状況でも安全かつ安定した動作を保証します。規格化されたデュアルインラインの実装サイズにより、簡単な置き換えと PCB への迅速な組み込みが可能で、新規設計とシステムアップグレードの両方に適しています。

産業オートメーション、通信機器、輸送機器、試験計測機器のいずれに使用する場合でも、RECOM の安定型出力 DIP DC/DC コンバータおよび中低電力 DC/DC コンバータは柔軟性がありスケーラブルなソリューションを提供します。広い入出力範囲と高効率設計によりシステムの複雑さを抑え、装置全体の性能を向上させます。

グローバルに信頼されるメーカーとして RECOM は、DIP 電源モジュール製品群全体に対し安定した品質、長期供給、充実した技術サポートを確保しています。このため、コンパクトな絶縁型 DIP コンバータや信頼性の高い産業用 DIP 電源モジュールを求めるエンジニアにとって、RECOM は優先的な選択肢となります。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
    Focus
    3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
    2 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
    Focus
    6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    3 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    Focus
    3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    4 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    5 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    5 9 - 36 3.3 to 15, 5 THT DIP24
    6 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    Focus
    6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    7 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
    Focus New
    5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    8 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
    Focus
    10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    9 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
    Focus
    2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    10 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
    Focus
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    11 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
    Focus
    4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    12 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
    Focus
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    13 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
    Focus
    6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    14 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
    Focus
    3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    15 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
    Focus
    6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    16 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
    Focus
    8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    17 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
    Focus
    10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
    18 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    Focus
    2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
    19 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
    Focus
    3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
    20 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    21 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    22 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
    3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    23 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    24 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3W
    3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    25 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
    26 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5W
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    27 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5W
    5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    28 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
    29 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
    7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    30 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
    8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    31 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    32 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    33 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    34 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3W
    3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    35 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    36 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6W
    6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    37 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
    38 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
    39 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
    40 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
    1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
    41 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
    42 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
    43 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    44 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    45 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
    46 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    47 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3W, Dual Output
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    48 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3W, Single Output
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
    49 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2W
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
    50 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
    3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24

    よくあるご質問

    DIP DC/DC コンバータはスルーホール PCB 設計における高効率な電力変換に使用されます。信頼性と耐久性が重視される産業、医療、通信システムで幅広く活用されています。規格化された実装サイズにより既存設計への組み込みや交換が容易です。
    絶縁型 DIP DC/DC コンバータは入出力間にガルバニック絶縁を設け、安全性を高め電気ノイズを低減します。これは高感度な電子機器や産業環境において不可欠であり、電圧変動から後段部品を保護する役割も果たします。
    DIP コンバータは機械的安定性に優れ、手作業による組立や試作時の取り扱いが容易です。またスルーホール実装が必要なレガシーシステムにも適しており、産業や過酷環境向け用途に実用的な選択肢です。
    はい。本シリーズの DIP DC/DC コンバータは最大 60W まで対応可能です。効率的な動作と良好な放熱性能を備えており、要求レベルの高い産業機器や組込みシステムに使用できます。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。