DIP 直插式 DC/DC 转换器

1-12W
RECOM DIP 直插 DC/DC 转换器,面向需要坚固、可靠、高效率通孔安装电源转换的工程师开发。该产品功率覆盖范围广,从低功率 1W 模块到高性能 12W 型号,可满足严苛的工业、医疗以及嵌入式系统应用需求。

RECOM 隔离型 DIP DC/DC 转换器拥有高效率、稳定稳压性能以及优异的电气隔离能力,即便在复杂恶劣的电气环境下,也能保障设备安全可靠运行。标准化双列直插封装尺寸,可直接兼容替换,便于快速集成至 PCB 电路板,既适合全新产品设计,也适用于现有系统升级改造。

无论是工业自动化、通信设备、交通运输,还是测试测量设备场景,RECOM 稳压型 DIP DC/DC 转换器以及中低功率 DC/DC 产品均可提供灵活、可扩展的电源解决方案。宽广的输入输出范围与高效率设计,能够降低系统设计复杂度,提升整机综合性能。

作为全球值得信赖的电源厂商,RECOM 为全系列 DIP 电源模块提供稳定一致的品质、长期供货保障以及完善的技术支持,是工程师选型紧凑型隔离 DIP 转换器、高可靠性工业 DIP 电源模块的优选品牌。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
    重点
    3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (无引脚) DIP16
    2 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
    重点
    6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
    3 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    4 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    5 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    5 9 - 36 3.3 ‐ 15, 5 THT DIP24
    6 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    重点
    6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
    7 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
    重点 新
    5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    8 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
    重点
    10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    9 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
    重点
    2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    10 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
    重点
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    11 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
    重点
    4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    12 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
    重点
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    13 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
    重点
    6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    14 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
    重点
    3 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
    15 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
    重点
    6 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
    16 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
    重点
    8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    17 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
    重点
    10 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
    18 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    重点
    2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
    19 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
    重点
    3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
    20 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    21 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    22 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
    3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    23 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    24 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3W
    3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    25 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
    26 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5W
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    27 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5W
    5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    28 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
    29 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
    7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    30 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
    8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    31 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    32 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    33 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    34 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3W
    3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    35 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    36 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6W
    6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
    37 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
    38 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
    39 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
    40 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
    1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
    41 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
    42 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 微型
    43 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    44 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    45 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
    46 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    47 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3W, Dual Output
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
    48 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3W, Single Output
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 引脚 微型
    49 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2W
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
    50 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
    3, 5 5, 12, 15, 24 41 ‐ 120, 50 ‐ 135, 56 ‐ 135, 59 ‐ 130, 92 ‐ 200 THT DIP24

    常见问题

    DIP 直插 DC/DC 转换器用于通孔 PCB 设计中的高效电源转换,广泛应用于对可靠性、耐用性要求较高的工业、医疗、通信系统。标准化封装尺寸,便于集成到现有方案,也方便产品替换。
    隔离型 DIP DC/DC 转换器在输入与输出之间实现电气隔离,提升系统安全性,抑制电气噪声,对于精密电子设备与工业环境至关重要,同时可以保护后端元器件免受电压扰动带来的损害。
    DIP 直插模块机械稳定性更强,手工装配、样机调试阶段操作更简便;同样适用于仍需通孔安装的老旧存量设备,是工业及严苛工况场景下务实的选型方案。
    可以。该系列 DIP DC/DC 转换器最高可支持 60W 功率等级,优化设计带来高效运行与良好散热表现,能够应用于要求更高的工业设备与嵌入式系统。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。