K 系列 5 W DC/DC 转换器新增 DIP24 封装版本

K 系列 5 W DC/DC 转换器新增 DIP24 封装版本 新闻图片
RECOM 对广受客户认可的 REC5K 系列进行了扩展,新增了符合工业标准 DIP24 塑壳封装的 -RW 版本。

REC5K-RW 系列的价格极具竞争力,可在 4:1 (9 – 36 VDC) 的宽输入范围内工作,具有单路 5 V 低噪声稳压输出。在 18-36 VDC 输入时,提供1 A额定电流; 12-18 VDC 输入时,电流可达到4 A; 9-12 VDC 输入时,电流为 3 A。模块的工作温度范围为 -40°C 至 110°C,更高温度时需降额。

新产品已通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证;隔离电压为 4 kVDC/s 和 2 kVAC/min。配备简单的外部输入滤波器后,传导 EMC 可达到“B 级”水平。模块可在 2 级污染(PD2) 环境中运行,最高工作海拔 5000 米,而且可靠性高。根据 MIL-HDBK-217F (良好接地) 标准,平均故障间隔时间超过 170 万小时。

REC5K-RW 具有输入欠压和输出短路保护,同时可通过远端开/关控制将产品设置为待机状态,待机电流通常仅为 3 mA。

REC5K-RW 系列具有高性能、宽输入范围、高可靠性、能够承受高温和极具吸引力的价格等特点,非常适合工业等要求苛刻的应用。
应用
  系列
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
重点
  • 4 kVDC/1 s 隔离
  • 5 W,工业标准 DIP24 封装
  • 低纹波和噪声
  • 降额时环境温度可达 110°C