Präzise Ausgänge für DC/DC-Wandler geringer Leistung

Präzise Ausgänge für DC/DC-Wandler geringer Leistung News Bild
RECOM erweitert seine DC/DC-Produktpalette für geringe Leistung um die Baureihen R0.5ZX und R1ZX.

Die Baureihen R0.5ZX und R1ZX basierten auf den für 2kV DC isolierten R1SX SMD-Baureihen geringer Bauhöhe, enthalten aber intern einen Linearregler für einen präzisen, lastunabhängigen und rauscharmen Ausgang. Die bereits niedrige Restwelligkeit und die geringen Störspannungen des Ausgangs lassen sich mit einem einfachen externen Filterkreis auf 2mV p-p verringern. Der Ausgang ist dauerhaft kurzschlussfest. Bei einer dauerhaften Überlastung oder Überhitzung schaltet der Ausgang ab und schützt damit den Wandler sowie die Anwendung vor Schäden durch Überstrom. Sobald der Fehlerzustand behoben ist, startet der Ausgang automatisch neu. Diese DC/DC-Wandler arbeiten im erweiterten Industrie-Temperaturbereich von -40°C bis +100°C und sind gemäß IEC/EN/UL 62368-1 zertifiziert mit CB-Prüfbericht. Typische Anwendungen umfassen isolierte 5V-Versorgungen für Sensoren, Bus-Schnittstellen sowie Präzisions-Test- und Messschaltungen. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern sowie direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
  • Regulated output with internal linear regulator
  • Isolated 0.5W power in SMD package
  • Up to 2kVDC isolation
  • Industry standard pinout
2 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
  • Regulated output with internal linear regulator
  • Isolated 1W power in SMD package
  • Up to 2kVDC isolation
  • Industry standard pinout