5W DC/DC in 1“ x 1“ zur 'K' Serie hinzugefügt

REC5K-AW series
Mit dem REC5K-AW, einem 5W DC/DC-Wandler mit breitem Eingang in einem Kunststoffgehäuse mit einem nur 1“ x 1“ großen Footprint und 0,4“ Profil (25,4 x 25,4 x 10mm), haben wir unsere 'K'-Serie von DC/DC-Wandlern mit fortschrittlichen Schaltungsdesigns und Fertigungstechnologien weiter ausgebaut.

Das kostengünstige Bauteil arbeitet über einen weiten Eingangsbereich von 4:1 (9 - 36VDC) und bietet einen geregelten 5V-Ausgang mit 1A bei 18-36VDC Eingangsspannung. Der Betrieb ist von -40°C bis 110°C Umgebungstemperatur und mit Derating auch bei höheren Temperaturen möglich.

Der REC5K-AW ist nach EN/UL/IEC 62368-1 'basic' Isolation, 4kV/1sec, zertifiziert und der DC/DC erfüllt die EMV-Norm EN 55032 Klasse B mit einem einfachen externen Filter.

Zu den Schutzfunktionen gehören eine Unterspannungsabschaltung am Eingang und die Immunität gegen Kurzschlüsse am Ausgang. Eine Ein/Aus-Steuerung mit einer Standby-Stromaufnahme von typischerweise nur 3 mA ist ebenfalls enthalten.

Der REC5K-AW ist für den Betrieb in 5000m Höhe und in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 (PD2) ausgelegt. Die Zuverlässigkeit ist mit einer MTBF von über 1,4MHrs bei 25°C gemäß MIL-HDBK-217F (Ground Benign) hoch.

Durch die Kombination eines weiten Eingangs- und Temperaturbetriebsbereichs mit einer hohen Leistungsdichte ist der REC5K-AW ideal für anspruchsvolle Anwendungen, z.B. in der Medizin und der Industrie, wo Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz erwartet werden.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT REC5K-AW Series
Fokus
  • 4kVDC/1sec isolation
  • Industry standard 5W 1”x1” package
  • Feedback regulated output
  • Derates to 110°C ambient temperature