2023/04/26
当社は、先進の回路設計技術と製造技術を駆使したDC/DCコンバータ‘K’シリーズに、5Wワイド入力、フットプリント1インチ×1インチ、プロファイル0.4インチ (25.4×25.4×10mm) のプラスチックパッケージDC/DC「REC5K-AW」を追加しました。
コストパフォーマンスに優れたこの製品は、4:1(DC9~36V)の広い入力範囲で動作し、DC18~36Vの入力で定格1Aのレギュレートされた5V出力を提供します。動作温度はディレーティングありで-40℃~110℃(周囲温度)です。
REC5K-AWは、EN/UL/IEC 62368-1の「ベーシック」グレードの絶縁、4kV/1秒の認証を受け、DC/DCはシンプルな外部フィルターでEMC規格EN 55032 Class Bに準拠しています。
保護機能として、入力低電圧ロックアウトと出力短絡イミュニティを備えています。また、オン/オフ制御を搭載しており、待機時の消費電流はわずか3mAです。
REC5K-AWは、高度5000m、汚染度2(PD2)の環境で動作することが特徴で、MIL-HDBK-217F(Ground Benign)準拠の25℃でのMTBFが140万時間以上と、高い信頼性を有しています。
REC5K-AWは、広い入力範囲と温度範囲、高い電力密度の組み合わせにより、性能、信頼性、高コストパフォーマンスが求められる医療や産業などの厳しいアプリケーションに最適な製品です。