“K”系列新增 1” x 1” 的5W DC/DC转换器

RECOM REC5K-AW 系列
我们继续为采用先进电路设计和制造技术的“K”系列DC/DC转换器增添新的生力军—REC5K-AW系列,这是一款塑壳封装的5W、宽输入DC/DC转换器,封装尺寸仅1” x 1”,高 0.4 ” (25.4 x 25.4 x 10mm)。

该模块可以提供非常具有竞争性的价格,可在4:1 (9 – 36VDC) 的宽输入范围内运行,在18-36VDC 输入时提供1A额定电流以及5V稳压输出。模块的工作温度范围为-40°C至110°C(需要降额)。

REC5K-AW系列通过了EN/UL/IEC 62368-1认证,具有4kV/1秒的「基础型隔离」,仅需简单的外部滤波器即可满足EMC标准EN 55032 B类规范。

模块的保护功能包括输入欠压锁定和输出短路保护,还包括一个开/关控制,待机电流通常仅为 3mA。

根据 MIL-HDBK-217F(良好接地),REC5K-AW系列可在海拔 5000 米和2级污染 (PD2) 的环境下工作,25°C时MTBF超过1.4MHrs,可靠性高。

具有宽输入、宽工作温度范围与高功率密度相结合的REC5K-AW系列非常适合要求苛刻的应用,例如医疗和工业领域的应用,因为在这些应用中性能、可靠性和性价比都是需要考虑的。
应用
  系列
1 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-AW Series
重点
  • 4 kVDC/1 s 基本隔离
  • 工业标准 5 W 1”x1” 封装尺寸
  • 反馈稳压输出
  • 降额时环境温度可达 110°C