Open Frame AC/DC Spannungsversorgungen für höchste Effizienz

RACM60-K Serie
RECOM kündigt Start seiner neuen RACM60-K Serie mit 60W AC/DC Spannungsversorgungen an.

RECOM erweitert sein Angebot an Open Frame AC/DC Spannungsversorgungen um die 60W RACM60-K Serie. Das 2x3-Zoll-Design mit niedrigem Profil bietet 90% Effizienz über den gesamten Lastbereich und garantiert volle Leistung bei Temperaturen zwischen -40°C und +55°C ohne forcierte Kühlung, sowie bei bis zu +85°C mit Derating oder forcierter Kühlung. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei standardmäßigen 80-264 VAC, und es sind Ausgänge mit 5V, 12V, 15V, 24V, 36V und 48V verfügbar.

Die Bauteile sind nach den Normen EN 62368-1, IEC 61558-1/-2-16 und IEC/EN 60335-1 für ITE/audio-visuelle, industrielle und Haushaltsanwendungen bzw. bis zu einer Betriebshöhe von 5000m zertifiziert und damit für viele Anwendungszwecke geeignet. Sie erfüllen außerdem die medizinischen Sicherheits- und EMV-Normen nach ANSI/AAMI/IEC/CSA 60601-1, mit 2 x MOPP und einer Isolierung von 4kVAC/1 Minute für B- und BF-Anwendungen bis zu einer Betriebshöhe von 4000 m. Die EMV-Standards der Klasse B werden auch bei PELV der Installationsklasse II oder Klasse I mit geerdetem Ausgang erfüllt.

Die RACM60-K Serie bietet umfassenden Schutz gegen Kurzschluss, Ausgangsüberspannung, Überstrom und Übertemperatur und verfügt über eine Leitungs- und Neutralleiter-Sicherung, die für medizinische Anwendungen von Bedeutung ist. Der Leerlauf-Eingangsstrom ist mit 100 mW bei 230 VAC äußerst gering.

Es stehen verschiedene Montageoptionen zur Verfügung: Molex-Stecker für die verdrahtete Installation und wellengelötete Stifte für die direkte Leiterplattenmontage mit integrierten Abstandshaltern für Grundflächen von 2"" x 4"". Somit ist optimale Kompatibilität auch mit älteren Designs gewährleistet. Für die 2x4-Zoll-Option ist ein Gehäuse erhältlich.

Steve Roberts, Innovations Manager von RECOM: „Die hohe Effizienz dieser Produkte bis hinunter zu 10% Last ist von großem Vorteil, wenn wenig Fläche vorhanden ist und für die Anwendung einzig Konvektionskühlung zur Verfügung steht.“
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
Fokus
  • Input Range: 80-264VAC or 80-305VAC
  • Temperature rang: -40 to +85°C with derating
  • Over voltage category OVC III
  • 2MOPP medical certified B and BF compliant