高効率のオープンフレームAC/DC

RACM60-Kシリーズ
RECOMは、60W AC/DC電源のRACM60-Kシリーズを発表しました。

RECOMは、RACM60-Kシリーズを一連のオープンフレームAC/DC電源ラインアップに追加します。低背2 "x 3"パッケージにより全負荷範囲で90%の高効率を可能にし、強制空冷無しで-40℃〜+ 55℃、ディレーティングあるいは強制空冷有りで最高85℃でのフルパワー動作を実現します。80-264VACの広範囲入力から、5V、12V、15V、24V、36Vおよび48Vを出力します。

EN62368-1、IEC 61558-1/-2-16、およびIEC/EN 60335-1に準拠した本製品は、ITE/オーディオビジュアル、産業用および家庭用などの幅広い用途に適しており、最高5,000mの高度で動作可能です。ANSI/AAMI/IEC/CSA 60601-1などの医療安全規格とEMC認証にも準拠し、2MOPP絶縁(4kVAC/1分) で動作高度最高4000mのBおよびBFアプリケーションに適しています。出力が接地された設置クラスIIまたはクラスI PELVにおいても、クラスB EMC規格に準拠します。

RACM60-Kシリーズは、ショート、出力過電圧、過電流、および過熱に対する完全な保護を備えており、医療用途向けのラインおよびニュートラルヒューズを持っています。無負荷入力電流は、230 VACでわずか100 mW(typ)です。

有線インストール用のMolexコネクタ、組み込みスタンドオフのPCBに直接実装可能なウェーブソルダーピン、およびレガシーデザイン互換の2” x 4”フットプリントなどさまざまな取り付けオプションが利用可能です。2 "x 4"オプションにはカバーが用意されています。

RECOMのInnovations ManagerであるSteve Roberts は「これらの製品における負荷10%までの高効率は、スペースに制約があり、対流冷却しか利用できないアプリケーションにとって大きな利点となります」と述べています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
  • Input Range: 80-264VAC or 80-305VAC
  • Temperature rang: -40 to +85°C with derating
  • Over voltage category OVC III
  • 2MOPP medical certified B and BF compliant