효율이 높은 오픈프레임 AC/DC 컨버터

RACM60-K 시리즈를
RECOMは、60W AC/DC電源のRACM60-Kシリーズを発表しました。

RECOM은 자사의 오픈프레임 AC/DC 전원 공급 장치 제품군에 RACM60-K 시리즈를 추가합니다. 이 시리즈는 2" x 3" 로우 프로파일로 디자인되었으며 부하 범위 전체에서 90%의 효율을 갖추고 있고, 강제 냉각 없이도 -40°C에서 +55°C까지의 범위에서 동작하며, 공기 냉각이나 디레이팅을 통해 최대 +85°C까지 작동시킬 수 있습니다. 입력 범위는 범용 80-264VAC, 출력 전압은 5V, 12V, 15V, 24V, 36V 및 48V입니다.

이 부품은 ITE/오디오-비디오, 산업용 및 가정용 등의 광범위한 애플리케이션에 적합하며 EN 62368-1, IEC 61558-1/-2-16, IEC/EN 60335-1 인증을 갖추고 있고 최대 5000m의 고도까지 작동합니다. 4kVAC/1분 절연 성능의 2MOPP 이며 최대 4000m의 고도에 적용하는 B 및 BF 애플리케이션에 적합하고, 의료 안전 및 EMC 인증은 ANSI/AAMI/IEC/CSA 60601-1에 준합니다. 클래스 B EMC 표준은 설치 클래스 II 또는 접지 출력이 있는 클래스 I PELV를 충족합니다.

RACM60-K 시리즈는 회로 단락, 출력 과전압, 과전류 및 과온으로부터 완벽하게 보호하며 의료 애플리케이션을 위한 라인 및 중성 퓨즈를 갖추고 있습니다. 무부하 입력 전류는 일반적으로 230VAC에서 100mW 입니다.

다양한 장착 옵션을 사용할 수 있습니다. 유선 설치를 위한 Molex 커넥터, 내장된 스탠드오프로 직접 PCB 실장하기 위한 웨이브 솔더 핀, 레거시 설계 호환성을 위한 2" x 4" 풋프린트 등이 있습니다. 2" x 4" 옵션에 필요한 커버도 사용할 수 있습니다.

RECOM의 이노베이션 매너저 Steve Roberts 에 따르면 "공간이 제한되어 있고 대류 냉각만 가능한 경우 이러한 제품은 10% 부하에 이르기까지, 효율이 매우 높다는 것이 주요한 장점"이라고 합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
  • Input Range: 80-264VAC or 80-305VAC
  • Temperature rang: -40 to +85°C with derating
  • Over voltage category OVC III
  • 2MOPP medical certified B and BF compliant