Schutz für Bahntechnik-Wandler vor Surge-Pulsen von bis zu 385VDC

RSPxxx-168 Module für den Schutz vor Surge-Pulsen
RECOM hat die RSP-168 als Schutz vor Surge-Pulsen ins Portfolio aufgenommen, welche es DC/DC-Wandlern in Bahntechnikanwendungen ermöglichen, sowohl den Surge Immunity Spezifikationen von RIA12 als auch NF F 01-510 zu entsprechen. Drei Versionen decken die breite Palette der bahnzertifizierten DC / DC-Wandler von RECOM von 20W bis 240W ab.

Die RSPxxx-168 Module wurden für den Schutz vor Surge-Pulsen entwickelt, um Bahntechnik-Wandler vor übermäßigen Spannungsspitzen von bis zu 385VDC zu schützen. Die Ausgangspannung folgt dabei der Eingangsspannung bis 165VDC, danach wird die Ausgangsspannung limitiert, um eine Beschädigung des Wandlers durch Überspannungsbedingungen zu verhindern, welche normalerweise nicht herausgefiltert werden können. Erhältlich sind 3 Versionen: RSP20-168 für bis zu 20W, RSP150-168 für bis zu 150W und RSP300-168 für Wandler mit bis zu 300W. Um Konformität mit den Surge Immunity Spezifikationen von RIA12 als auch NF F 01-510 zu erreichen, werden die Module einfach in Reihe mit dem Eingang des DC/DC-Wandlers geschaltet. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, THT RSPxxx-168 Series
  • Surge protector (voltage clamp) for RIA12 and NF F01-510 transients
  • Output follows input up to the clamp voltage
  • Max. load = 20W, 150W or 300W
  • -40°C to +95°C Operating temperature