铁路电源使用385VDC瞬态保护器

RSPxxx-168 电涌保护器
RECOM在产品组合中新增了RSP-168瞬态保护器,可使DC/DC电源模块符合铁路RIA12和NF F 01-510瞬态抗扰度的规范。RSP-168提供三个版本,适用于RECOM各种铁路认证的20W至240W DC/DC电源。

RSPxxx-168是一款瞬态保护模块,用于保护铁路DC/DC电源免受高达385VDC的瞬态高压。输出电压跟随输入电压上升到165VDC,之后输出电压被钳位以预防无法被滤除的输入过压对转换器造成损坏。共有三种选择:适用20W 转换器的RSP20-168、适用150W 转换器的RSP150-168,以及适用300W转换器的 RSP300-168。这些模块与DC/DC电源的输入串联即可符合RIA12和NF F 01-510瞬态抗扰度的规范。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC, THT RSPxxx-168 Series
  • 针对 RIA12 和 NF F01-510 瞬变的浪涌保护器(电压钳位)
  • 输出电压随输入电压变化,直至达到钳位电压。
  • 最大负载为 20 W、150 W 或 300 W。
  • 工作温度为 -40°C 至 +95°C