Hocheffiziente DC/DCs mit großem Eingang in 1/32-Bausteinen

RPMA-4.5 und RPMA-8.0
RECOM erweitert die Produktpalette um kostengünstige 4,5A und 8A Abwärtswandler.

RECOM bietet jetzt durchkontaktierte, nicht isolierte DC/DCs auf 1/32 Brick-Footprint an: - den RPMA-4.5 und den RPMA-8.0 mit 4,5 A bzw. 8 A Ausgangsleistung. Jedes Bauteil verfügt über einen Weitbereichseingang von 9-53 V und einen trimmbaren, voll geregelten Ausgang von 5-30 V (RPMA-4.5) oder 3,3-16,5 V (RPMA-8.0). Die kostengünstigen Bauteile weisen einen sehr hohen Wirkungsgrad auf, der in der Spitze 98 % beträgt und einen Volllastbetrieb bis zu +60° C mit reiner Konvektionskühlung und bis zu +85° C mit Derating/Luftstrom ermöglicht, je nach Eingangs-/Ausgangsbedingungen. Ein/Aus-Regelung ist ebenso enthalten wie eine Fernabtastung des Ausgangs. Der RPMA-4.5 und der RPMA-8.0 sind vollständig gegen Eingangsunterspannung, Ausgangsüberstrom, Kurzschluss und Übertemperatur geschützt. Die Betriebszuverlässigkeit ist mit einer MTBF von über 82 Millionen Stunden für den 4,5A-Teil und über 31 Millionen Stunden für den 8A-Teil ebenfalls hoch.

Jeder DC/DC ist im branchenüblichen Open-Frame-1/32nd-Brick-Format (19,1 x 23,4 x 9,6 mm) ausgeführt und bietet eine ultrakompakte Lösung für den Betrieb mit hoher Leistung.

Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM, kommentiert: „Diese DC/DCs sind eine wirklich kostengünstige und effiziente Möglichkeit, nicht isolierte geregelte Leistung aus einem Weitbereichseingang bereitzustellen. Sie werden in einer Vielzahl von Märkten zum Einsatz kommen, von der Industrie über die Prüf- und Messtechnik bis hin zur Telekommunikation und Medizintechnik.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 22.5W, Single Output
Fokus
  • 4.5A industrial grade non-isolated DC/DC
  • Compact, industry standard 1/32nd brick format
  • Efficiency up to 98%
  • 9-53V input voltage
2 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
Fokus
  • 8A industrial grade non-isolated DC/DC
  • Compact, industry standard 1/32nd brick format
  • Efficiency up to 98%
  • 9-53V input voltage