REM60-W liefert 60W mit medizinischer Zertifizierung

REM60-W series
60W Ausgangsleistung sind jetzt von einem DC/DC mit breitem Eingang und hochwertigen medizinischen Zertifizierungen in einem kompakten SMT mit Industriestandard-Pinout erhältlich.

Unsere neue kostengünstige REM60-W Serie umfasst zwei Eingangsbereiche: 9-36VDC und 18-75VDC, mit einer Auswahl an geregelten Einzel- und Doppelausgängen: 5V, 5,1V, 12V, 15V, 24V +/-12V und +/-15V. Die Ausgangsleistung beträgt 60W bei einer Gehäusegröße von nur 2,3“ x 1,5“ x 0,5“ (57,9 x 36,8 x 12,7mm), wodurch eine branchenführende Leistungsdichte erreicht wird, während der Wirkungsgrad Spitzenwerte von über 90% erreicht, was den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 105°C ermöglicht, wobei eine gewisse Leistungsreduzierung erforderlich ist, je nach Luftstrom auch weniger.

Die REM60-W Serie verfügt über eine 5kVAC/1min verstärkte/2xMOPP Isolierung in medizinischer Qualität bei 250VAC Arbeitsspannung. Die Luft-/Kriechstrecke vom Eingang zum Ausgang beträgt mehr als 8mm und der Patientenableitstrom beträgt maximal 4,5µA, um sich für medizinische B-, BF- und CF-Anwendungen zu eignen.

Die medizinischen Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN 60601-1 3rd Edition, ANSI/AAMI ES60601-1 und CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14, um die globalen Märkte abzudecken. Die Serie entspricht auch der EN 60601-1-2 für EMI-Immunität für medizinische Geräte. Weitere Zertifizierungen umfassen IEC/UL/EN 62368-1 für den IT-/Multimedia-Markt, während die EMI-Grenzwerte für leitungsgebundenes Rauschen, EN 55032 Klasse A und B, mit einfachen externen Filtern eingehalten werden können. Der Betrieb in 5000 m Höhe ist spezifiziert, die Module sind für eine Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2 (PD2) ausgelegt. Die MTBF ist mit über 1 Million Stunden gemäß MIL-HDBK-217F unter günstigen Bodenbedingungen bei 25°C hoch.

Ein/Aus-Steuerung, Remote Sense und Trimmung der Ausgangsspannung sind ebenso enthalten wie ein umfassender Schutz gegen Ausgangsüberlastungen, Kurzschlüsse, Eingangsunterspannung und Übertemperatur. Der Leerlauf- und Standby-Strom ist niedrig und der Wirkungsgrad bei geringer Last ist für energieempfindliche Anwendungen hoch.

Das REM60-W eignet sich hervorragend für den medizinischen und kritischen industriellen Markt, wo höchste Sicherheitszertifizierungen und eine marktführende Leistung und Leistungsdichte erforderlich sind.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 60.0 W, THT REM60-W Series
Fokus
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 4.5µA maximum patient leakage current