具有医规认证的60W REM60-W 系列

REM60-W 系列
具有高规格医疗级认证的宽输入DC/DC转换器现在提供60W版本,该系列采用紧凑型板载封装以及行业标准引脚。

全新的高性价比 REM60-W 系列提供9-36VDC和18-75VDC两种输入范围,可选择稳压单路或双路输出:5V、5.1V、12V、15V、24V、 +/-12V 和 +/-15V。额定输出功率为60W,封装尺寸仅 2.3” x 1.5” x 0.5”(57.9 x 36.8 x 12.7 mm),实现了行业领先的功率密度,同时峰值效率超过 90%,降额时可在高达 105°C 的环境温度下工作,空气冷却时工作温度稍降。

REM60-W系列的工作电压为250VAC,具有2MOPP医疗级加强型绝缘,隔离电压为5kVAC/1min。输入到输出的爬电距离和电气间隙超过8毫米,漏电流最大为4.5µA,适合B、BF和CF级医疗应用。

产品通过的医疗安全认证包括 IEC/EN 60601-1 第三版、ANSI/AAMI ES60601-1 和 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14,标准覆盖全球市场。该系列也符合 EN 60601-1-2 医疗设备 EMI 抗扰度标准。其他认证包括适用于IT和多媒体市场的IEC/UL/EN 62368-1,以及EN55032 A类EMC标准,或添加简单的外部滤波器即可满足B类规范。模块可在海拔高达5000米和2级污染(PD2) 的环境下工作。 在MIL-HDBK-217F (GB/25°C)、接地良好的测试条件下,MTBF 超过1Mhrs。

模块包含开/关控制、遥感功能和输出电压微调,并提供输出过载、短路、输入欠压和过温的全面保护功能。空载和待机电流低且轻载效率高,非常适合对能量较为敏感的应用。

REM60-W非常适合医疗和重要的工业领域,因为该系列产品拥有最高级别的安全认证以及领先市场的性能和较高的功率密度。
应用
  系列
1 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60 W
重点
  • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
  • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
  • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
  • 4.5 μA 最大患者泄漏电流