의료 인증을 획득한 60W DC/DC REM60-W

REM60-W 시리즈
업계 표준 핀아웃을 갖춘 컴팩트한 보드 마운트 형식의 고급 의료 인증을 받은 와이드 입력 DC/DC에서 이제 60W의 출력 전력을 사용할 수 있습니다.

RECOM의 새로운 비용 효율적인 REM60-W 시리즈는 9-36VDC 및 18-75VDC의 두 가지 입력 범위와 5V, 5.1V, 12V, 15V, 24V +/-12V 및 +/-15V로 모두 엄격하게 조정되는 단일 및 이중 출력을 선택할 수 있습니다. 출력 전력 등급은 2.3" x 1.5" x 0.5"(57.9 x 36.8 x 12.7mm)에 불과한 케이스 크기에 60W로 업계 최고의 전력 밀도를 달성합니다. 효율은 90% 이상으로, 피크가 높아 약간의 경감만으로도 주변 온도 105°C까지 작동하고 공기 흐름에 영향을 덜 받습니다.

REM60-W 시리즈는 250VAC 작동 전압에서 5kVAC/1분 강화/2MOPP 의료 등급 절연을 특징으로 합니다. 입력에서 출력까지의 연면거리/간극 거리는 8mm 이상이며 환자 누설 전류는 최대 4.5µA로 의료용 B, BF 및 CF 애플리케이션에 적합합니다.

의료 안전 인증에는 IEC/EN 60601-1 3판, ANSI/AAMI ES60601-1 및 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14가 포함되며 글로벌 시장을 대상으로 합니다. 이 시리즈는 또한 의료 장비의 EMI 내성에 대한 EN 60601-1-2를 준수합니다. 기타 인증으로는 IT/멀티미디어 시장을 위한 IEC/UL/EN 62368-1이 있으며, 간단한 외부 필터로 전도성 잡음에 대한 EMI 제한인 EN 55032 클래스 A 및 B를 충족할 수 있습니다. 고도 5000m에서의 작동이 명시되어 있으며 부품은 오염도 2(PD2) 환경에 적합하도록 등급이 지정되어 있습니다. MIL-HDBK-217F, 지상 양성 조건, 25°C에 따라 MTBF는 1Mhrs 이상으로 높습니다.

온/오프 제어, 원격 감지 및 출력 전압 트리밍은 물론 출력 과부하, 단락, 입력 저전압 및 과열에 대한 완벽한 보호 기능이 포함되어 있습니다. 무부하 및 대기 전류가 낮고 경부하 효율이 높아 에너지에 민감한 애플리케이션에 적합합니다.

REM60-W는 시장을 선도하는 성능 및 전력 밀도와 함께 최고 수준의 안전 인증이 필요한 의료 및 중요 산업 시장에 매우 적합합니다.
용도
  Series
1 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60 W
Focus
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 4.5µA maximum patient leakage current