Vielseitiges 20W DIN-Rail AC/DC Netzteil

Vielseitiges 20W DIN-Rail AC/DC Netzteil News Bild
Zuverlässiger Betrieb in jeder Einbaulage ohne Luftstrom.

Low Power AC/DC-Wandler für Schaltschrank- und DIN-Schienenanwendungen werden oft von Nicht-Spezialisten installiert. Daher müssen sie so ausgelegt sein, dass sie ungünstige Versorgungsbedingungen problemlos bewältigen können und hinsichtlich Montageausrichtung sowie Luftstrom unkritisch sind. Die neue, kosteneffiziente RAC20NE-K/277/EPID Serie von RECOM erfüllt diese Anforderungen mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 85-305VAC, Schutzklasse II-Isolierung und OVC III bis 3000m Höhe.

Dank der kompakten Breite von nur 26,4mm benötigt das Netzteil wenig Platz auf der DIN-Schiene oder der Chassis und liefert volle 20W Ausgangsleistung ohne Luftstrom bis +55°C (85°C mit Derating). Optional können die Komponenten mit Hilfe der vorgesehenen Befestigungslöcher in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Zudem bietet es IP40-Schutz und werkzeugfreie Push-in-Terminals für eine schnelle und einfache Installation.

Die gekapselten Modelle RAC20NE-K/277/EPID-Serie bieten vollständig geregelte DC-Ausgänge von 5, 12, 24 oder 36VDC, zusätzlich ist eine 24VDC Variante mit aktiver Strombegrenzung verfügbar. Mit Wirkungsgraden von bis zu 88% sorgt das Netzteil für einen kühlen Betrieb und eine hohe MTBF von über 1 Million Stunden. Die Komponenten erfüllen Sicherheitsstandards für verstärkte Isolation, EMC-Anforderungen der Klasse B mit potenzialfreiem oder geerdetem Ausgang und die EU-Öko-Design-Vorgaben für umweltverträgliche Leerlauf- und Standby-Verluste. Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz sind enthalten.

Die Größe des RAC20NE-K/277/EPID beträgt gerade einmal 83,0 (H) x 26,4 (B) x 29,5mm (T) und die Komponenten werden mit einem Clip zum werkzeuglosen „Einrasten“ auf eine feste DIN-Rail geliefert.

“DIN-Rail-Installationen sind weit verbreitet und kompatible Produkte müssen einfach zu installieren, kostengünstig und zuverlässig sein. Unser neues 20W AC/DC passt perfekt“ kommentiert Michael Schrutka, MSc. AC/DC Produktmanager von RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-K/277/EPID Series
Fokus Neu
  • 85-305VAC wide input range
  • Full load power ratings to 55°C
  • 23 Watt Boost Power
  • Optional CV/CC overcurrent limited