Search Results for "RSP"

Filter by:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Part Number Product Category Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 RECOM | RSP150-168 | DC/DC, THT, 150W
    DC/DC 150 40 - 160 168 1.6"x1"
    2 RECOM | RSP150-40M | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    DC/DC 150 9 - 36 40 2.28"x1.45" 2.25
    3 RECOM | RSP20-168 | DC/DC, THT, 20W
    DC/DC 20 40 - 160 168 DIP24
    4 RECOM | RSP250-40M | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    DC/DC 250 9 - 36 40 2.28"x1.45" 2.25
    5 RECOM | RSP300-168 | DC/DC, THT, 300W
    DC/DC 300 40 - 160 168 1.6"x1"
    6 RECOM | RSP45-40M | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    DC/DC 45 9 - 36 40 1.6"x1" 2.25
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      シリーズ
    1 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    (1 product)
    • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
    • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
    • CTRL ON/OFF
    • Inrush current limiter
    2 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    (1 product)
    • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
    • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
    • CTRL ON/OFF
    • Inrush current limiter
    3 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    (1 product)
    • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
    • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
    • CTRL ON/OFF
    • Inrush current limiter
    4 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    (3 products)
    • Surge protector (voltage clamp) for RIA12 and NF F01-510 transients
    • Output follows input up to the clamp voltage
    • Max. load = 20W, 150W or 300W
    • -40°C to +95°C Operating temperature

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。