RPY-1.5Q Automotive qualifizierter LED-Treiber mit “wettable flanks”

RPY-1.5Q series
Der kostengünstige, hocheffiziente, AEC-Q100 qualifizierte LED-Treiber RPY-1.5Q von RECOM ist jetzt in einem thermisch verbesserten QFN-Gehäuse mit integrierter geschirmter Induktivität und optionalen ‘wettable flanks’ erhältlich. Diese Funktion ermöglicht die von Automobilkunden geforderte automatische optische Prüfung (AOI) von Lötstellen, wodurch die kostspielige und langsame Röntgeninspektion entfällt.

Das Produkt ist nur 3 x 5 x 1,6 mm groß, kann aber einen präzisen, programmierbaren Konstantstrom von bis zu 1,5 A aus einem Eingang von 4 bis 36VDC für nominale Versorgungsspannungen von 5, 12 oder 24 V liefern. PWM oder analoges Dimmen ist möglich und ein Enable-Eingang und ein Fault-Ausgang sind vorhanden. Das Modul ist vollständig gegen Unterspannung am Eingang, Übertemperatur, Kurzschlüsse am Ausgang und Überstrom geschützt. Der Betrieb ist von -40°C bis +125°C Sperrschichttemperatur möglich.

Dank der AEC-Q100-Qualifikation und der “wettable flanks“ ist der RPY-1.5Q für Anwendungen in der Automobilindustrie ideal, aber auch für die allgemeine sichtbare und IR-Beleuchtung in Gebäuden, Drohnen und in der Robotik sowie als Präzisionsstromquelle in Test- und Messgeräten geeignet.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Fokus
  • AEC-Q100 qualified constant current power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage buck regulator
  • 1.5A output current with 0-100% PWM dimming
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
2 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPY-1.5Q step-down LED Driver Module
  • Thermal design considerations included
  • CISPR25 Class 5 EMI filter
  • Easy evaluation of output current selection, PWM dimming and fault indication functions