具有「可湿侧翼封装」的车规级 LED 驱动芯片RPY-1.5Q

RPY-1.5Q series
RECOM 的高性价比、高效率 RPY-1.5Q系列是一款符合 AEC-Q100 汽车标准的LED 驱动芯片,采用热增强型 QFN 封装,带有集成屏蔽电感器以及可选的「可湿侧翼封装」。该功能可根据汽车用户的要求对焊点进行自动光学检测 (AOI),从而避免昂贵且缓慢的 X 射线检测。

该产品尺寸虽然仅 3 x 5 x 1.6mm,但输入电压范围是4 至 36VDC 因此可在 5、12 或 24V 标称电压下提供高达 1.5A 的高精度可编程的恒定电流。支持 PWM 或模拟调光,并提供使能输入和故障信号输出。驱动芯片具备完整的输入欠压、过热、输出短路和过流保护功能。结温工作范围为 -40°C 至 +125°C。

AEC-Q100 认证和可湿侧翼封装让 RPY-1.5Q系列成为汽车应用的理想选择,但它也适用于建筑物、无人机和机器人应用中的一般可见光或红外照明系统,以及为测试和测量系统提供高精度电流。
应用
  系列
1 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
重点
  • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的恒流电源模块
  • 36 VDC 输入电压降压稳压器
  • 1.5 A 输出电流,0-100% PWM 调光
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
2 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
重点
  • RPY-1.5Q 降压 LED 驱动模块评估平台
  • 采用散热设计
  • CISPR25 5 类 EMI 滤波器
  • 轻松评估输出电流选项、PWM 调光和故障指示功能