DC/DC Wandler in SOIC-16 Gehäuse mit medizinisch zertifizierter Isolierung

RECOM R05CT05S
RECOM kündigt die Einführung des kostengünstigen R05CT05S 0,5 Watt DC/DC Wandlers im winzigen SOIC-16-Gehäuse an.

RECOM, Branchenführer auf dem Gebiet der Leistungsumwandlung, setzt neue preisliche Maßstäbe mit einem 0,5W DC/DC Wandler mit hohem Isolationsgrad und exzellenter Leistungsdichte in einem echten SMT-IC-Gehäuse. Das neue Modell lässt sich unkompliziert handhaben und ist bestens für die SMT-Bestückunganlagen geeignet. Der R05CT05S hat einen nominellen 5V-Eingang (4,5 bis 5,5V) und einen voll geregelten, rauscharmen Ausgang, der bei direktem Anschluss an die Last über einen Widerstand auf 3,3 oder 5VDC oder alternativ zur Versorgung eines nachgeschalteten LDO-Reglers für rauscharme Anwendungen auf 3,7 oder 5,4VDC eingestellt werden kann.

Beim Betrieb mit reiner Konvektionskühlung ist die volle Ausgangsleistung von -40°C bis +55°C verfügbar, bei 110°C mit nur 20% Derating. Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 140°C.

Die marktführende Isolierung des R05CT05S liegt bei 5kVAC/1 min und erreicht damit die Reinforced-/800VAC-Einstufung nach IEC 62368-1 und die 2MOPP/250-VAC-Einstufung nach IEC-60601-1 für medizinische Anwendungen in Höhen bis zu 5000 Metern. Die Isolationskapazität ist mit 3,5pF typischerweise besonders niedrig, wodurch sich das Bauteil sehr gut für Anwendungen mit hohen Isolationsanforderungen, wie z. B. bei High-Side-Gate-Treibern, eignet.

Neben einer MTBF-Rate von 2,5Mio. Stunden bei /55°C wartet der Wandler mit umfassenden Schutz- und Steuerungsfunktionen auf, darunter Kurzschlussschutz und Abschaltung bei Übertemperatur oder Unterspannung. Das Bauteil kann mit einem externen Taktgeber synchronisiert und mit niedrigem Standby-Strom durch die Verwendung einer EIN/AUS-Steuerung deaktiviert werden.

Das SOIC-16-Gehäuse des R05CT05S ist mit einer Grundfläche von 10,3mm x 7,5mm und einem niedrigen Profil von 2,6mm äußerst kompakt. Im Inneren befindet sich eine 3D-Power-Packaging-Konstruktion mit fortschrittlicher Planartransformator-Technologie, die vollautomatisch gefertigt werden kann.

„Der R05CT05S ist ein absoluter Meilenstein für uns“, sagt Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM. „Das Bauteil wird zu einem Preis angeboten, bei dem es sowohl für den allgemeinen Gebrauch infrage kommt – z. B. zur Isolation von Schnittstellen- oder Industrie-SPS-Anwendungen, bei IoT-/IIoT-Sensoren und intelligenten Messgeräten – als auch für kritischere Anwendungen wie Gate-Treiber, in der Medizin und in der Industrie, wo die hohen Schock-, Vibrations-, Temperatur- und Isolationswerte von großem Vorteil sind.“
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
  • Compact 10.3x7.5mm SMD package
  • 5kVAC reinforced isolation
  • 5V or 3.3V post-regulated, selectable outputs
  • Low EMI emissions