Ultrakompakte RPZ und RPL DC/DCs in SMT QFN-Gehäusen

RECOM RPL & RPZ series with USPs listed
Mit unserer neuen RPZ-Serie von nicht isolierten Abwärtswandlern sowie einer neuen Variante der RPL-Serie haben wir einen neuen Standard für eine Kombination aus Größe, Leistungskosten und Effizienz gesetzt.

Die RPZ-Serie umfasst Bauteile mit einer Nennleistung von 0,5A, 1A, 2A, 3A und 6A mit Eingangsbereichen von bis zu 2,3V und bis zu 7V, je nach Variante. Die Ausgangsspannungen sind bis zu 0,6V und bis zu einem Wert nahe der Eingangsspannung programmierbar. Der neue RPL-5.0 liefert 5A aus einem weiten Eingangsbereich von 2,75-17V bei einer programmierbaren Ausgangsspannung zwischen 0,6V und 12V.

Alle Bauteile befinden sich in thermisch optimierten Gehäusen mit Flip-Chip-Technologie und reichen von nur 2 x 2mm Footprint für den RPZ-0.5 mit 2mm Profil bis zu 4 x 6 x 1,6mm für den RPZ-6.0 und RPL-5.0. Die Betriebstemperatur beträgt bis zu 125°C mit Derating und der Wirkungsgrad liegt je nach Variante bei bis zu 92%.

Der vollständige Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur und Eingangsunterspannung ermöglicht den ‘fit-and-forget’-Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen. Die Varianten mit höherem Stromverbrauch verfügen über einen Power-Good- und einen Enable-Pin.

Typische Anwendungen für die RPZ und RPL DC/DCs sind Mikrocontroller, Sensoren, eingebettete Systeme, tragbare Elektronik, IoT-Geräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 25 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 17V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 12V output voltage
  • 5A maximum output current
2 DC/DC, 25 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
  • Evaluation platform for RPL-5.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
3 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-0.5 Series
Fokus
  • 2.3 - 5.5VDC input range
  • Low profile 1.6mm
  • Ultra-compact footprint 2x2mm
  • Adjustable output 0.6 to 5.375V
4 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Fokus Neu
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
5 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
Fokus
  • 2.3 - 5.5VDC input range
  • Low profile 1.6mm
  • Ultra-compact footprint 2x2mm
  • Adjustable output 0.6 to 5.25V
6 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
7 DC/DC, 10 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
Fokus
  • 2.75 - 6VDC input range
  • Low profile 1.6mm
  • Ultra-compact footprint 2.5x3.5mm
  • Adjustable output 0.6 to 5.74V
8 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
  • Evaluation platform for RPZ-2.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
9 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 6V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 5.5V output voltage
  • 3A maximum output current
10 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Fokus Neu
  • Evaluation platform for RPZ-3.0A Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
11 DC/DC, 30 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 7V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 6.65V output voltage
  • 6A maximum output current
12 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
  • Evaluation platform for RPZ-6.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter