SMT QFN 패키지 방식의 최신 초소형 RPZ 및 RPL DC/DC 컨버터 출시

USP가 나열된 RECOM RPL & RPZ 시리즈
RECOM에서는 최신 RPZ 비절연 벅 컨버터 시리즈와 최신 RPL 시리즈 버전을 함께 출시하여 크기, 전원 가성비, 효율성의 조합에 대한 새로운 기준을 제시했습니다.

RPZ 시리즈는 정격 0.5A, 1A, 2A, 3A, 6A 부품을 포함하며, 버전에 따라 입력 범위도 최저 2.3V에서 최대 7V까지 다양합니다. 출력 전압은 0.6V부터 입력 전압에 가까운 수준까지 프로그래밍할 수 있습니다. 신형 RPL-5.0의 경우 프로그래밍 가능한 0.6V~12V까지의 출력 전압에서 광범위한 2.75~17V 입력 전압으로 5A를 제공합니다.

모든 부품은 플립칩 기술을 적용해 방열 효율을 높인 패키지를 통해 제공되며, RPZ-0.5의 경우 프로필 2mm, 풋프린트 2 x 2mm에 불과하며 RPZ-6.0 및 RPL-5.0의 경우 4 x 6 x 1.6mm입니다. 주변 작동 온도는 디레이팅 적용 시 최대 125°C이며, 효율은 92%입니다(버전에 따라 다름).

단락, 과전류, 과열 및 입력 저전압으로부터 완벽히 보호되어 사용 환경이 까다로운 곳에서 ‘설치만 하면 끝(fit-and-forget)’인 간편한 작동이 가능합니다. 고전력 버전의 경우 PG(Power Good) 및 Enable 핀이 제공됩니다.

RPZ 및 RPL DC/DC 컨버터는 마이크로컨트롤러, 센서, 임베디드 시스템, 휴대용 전자제품, IoTs 디바이스, 가전제품 및 의료 기기에 주로 사용됩니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 25 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 17V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 12V output voltage
  • 5A maximum output current
2 DC/DC, 25 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-5.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
3 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-0.5 Series
Focus
  • 2.3 - 5.5VDC input range
  • Low profile 1.6mm
  • Ultra-compact footprint 2x2mm
  • Adjustable output 0.6 to 5.375V
4 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
5 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
Focus
  • 2.3 - 5.5VDC input range
  • Low profile 1.6mm
  • Ultra-compact footprint 2x2mm
  • Adjustable output 0.6 to 5.25V
6 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
7 DC/DC, 10 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
Focus
  • 2.75 - 6VDC input range
  • Low profile 1.6mm
  • Ultra-compact footprint 2.5x3.5mm
  • Adjustable output 0.6 to 5.74V
8 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-2.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
9 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 6V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 5.5V output voltage
  • 3A maximum output current
10 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-3.0A Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
11 DC/DC, 30 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 7V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 6.65V output voltage
  • 6A maximum output current
12 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-6.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter