采用SMT QFN 封装的最新超紧凑型RPZ 和 RPL系列DC/DC 转换器

列出独特卖点(USPs)的 RECOM RPL 和 RPZ 系列
新型 RPZ 系列非隔离降压转换器以及新型 RPL 系列版本,因兼具尺寸、性价比和效率等优势而成为行业新标杆。

RPZ 系列包括额定电流为 0.5 A、1 A、2 A、3 A 和 6 A 的产品,输入电压低至 2.3 V,高达 7 V,具体取决于型号。输出电压可编程,范围低至 0.6 V,高至接近输入电压的值。新型 RPL-5.0 系列可在 2.75V 至 17 V 的宽输入电压范围提供 5 A 输出电流,输出电压可编程,范围为 0.6 V 至 12 V。

所有产品均采用热增强封装倒装芯片技术,尺寸从 RPZ-0.5 的 2 x 2 x 2mm 到 RPZ-6.0 和 RPL-5.0 的 4 x 6 x 1.6 mm 不等。降额情况下,环境工作温度最高可达 125°C,效率高达 92%,具体取决于型号。

产品满足苛刻应用要求,安装后即可安心使用,并提供全面保护措施,防止短路、过电流、过温和输入欠压故障。高功率型号还提供电源良好信号和使能引脚。

RPZ 和 RPL 系列DC/DC 转换器的典型应用包括微控制器、传感器、嵌入式系统、便携式电子产品、物联网设备、消费电子设备和医疗设备。
应用
  系列
1 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 17 V
  • 可编程 0.6 - 12 V 输出电压
  • 最大输出电流为 5 A
2 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
重点
  • RPL-5.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
3 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
重点
  • 2.3 - 5.5 VDC 输入电压范围
  • 薄型设计 2 mm
  • 超紧凑尺寸 2 x 2 mm
  • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.375 V
4 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
  • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
5 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
  • 2.3 - 5.5 VDC 输入电压范围
  • 薄型设计 2 mm
  • 超紧凑尺寸 2 x 2 mm
  • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.25 V
6 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
重点
  • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
7 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
重点
  • 2.75-6 VDC 输入电压范围
  • 薄型设计 2 mm
  • 超紧凑尺寸 2.5 x 3.5 mm
  • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.74 V
8 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
重点
  • RPZ-2.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
9 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 6 V
  • 可编程 0.6 - 5.5 V 输出电压
  • 最大输出电流为 3 A
10 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
  • RPZ-3.0A 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
11 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 7 V
  • 可编程 0.6 - 6.65 V 输出电压
  • 最大输出电流为 6 A
12 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
重点
  • RPZ-6.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器