40W Board-mount DC/DCs für Bahnanwendungen

RECOM RPA40-FR-Serie
Unsere neue RPA40-FR Serie robuster, Board-mount DC/DC-Wandler in einem 50,8 x 25,4 x 10,2mm (2" x 1" x 0,4") großen Through-Pin-Gehäuse ist mit ihrem Eingangsbereich von 36 - 160VDC (200V/1Sekunde) ideal für Bahnanwendungen. Nominale Eingangsspannungen von 72V, 96V und 110V werden mit Toleranzen, Einbrüchen und Überspannungen abgedeckt, als Ausgangsspannung können 5V, 5,1V, 12V, 15V, 24V, +/-12V oder +/-15V gewählt werden, wobei die einzelnen Ausgänge um mindestens +/-10% trimmbar sind (15V und 24V Modelle sind auf +20/-10% trimmbar).

Der Wirkungsgrad der Serie erreicht Spitzenwerte von 90%, sodass bei hohen Umgebungstemperaturen nur mit natürlicher Konvektionskühlung eine Volllastleistung möglich ist. Das fortschrittliche thermische Design ermöglicht darüber hinaus den Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von 105°C mit Lastderating und/oder Luftstrom.

Es ist keine Mindestlast erforderlich, und es ist ein umfassender Schutz gegen Übertemperatur, Unterspannung am Eingang, Überstrom am Ausgang und Kurzschluss vorhanden. Ein Steuerpin ist ebenfalls vorhanden.

Die Produkte verfügen über Sicherheitszertifikate nach UL/EN/IEC 62368-1, EN 45545-2 und EN 50155 mit einer Isolationsleistung von 3kVAC/1min (verstärkt). Die EMV-Spezifikation EN 55032 Klasse A wird ohne externe Komponenten erfüllt, während die Klasse B mit einem einfachen Filter erreicht werden kann. Die MTBF für die Module beträgt 1,25MHrs gemäß MIL-HDBK 217-F (GB/25°C) und das robuste, konservative Design zusammen mit der Kapselung macht die RPA40-FR Serie perfekt für die raue Umgebung im Eisenbahnbereich. Die Bauteile sind auch ideal für allgemeine industrielle Anwendungen, bei denen es zu Überspannungen und hohen Temperaturen kommen kann.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40 W
Fokus
  • Wide 36-160VDC input voltage range
  • 3kVAC/1min reinforced isolation
  • Typical efficiency up to 90%
  • Six-sided continuous shield