鉄道用40Wボードマウント型DC/DC

RECOM RPA40-FR series
当社の新しいRPA40-FRシリーズは、2" x 1" x 0.4" (50.8 x 25.4 x 10.2mm) のスルーピンパッケージの堅牢なボードマウントDC/DCコンバータで、DC36~160V (200V/1秒) の入力範囲を持つ鉄道アプリケーションに最適です。公称入力電圧は72V、96V、110Vで公差、ディップ、サージをカバーし、出力は5V、5.1V、12V、15V、24V、±12V、±15Vから選択でき、単一出力は最小±10%でトリミング可能です(15、24Vモデルは+20/-10%のトリミング可)。

直列の効率は 90% でピークに達するため、自然対流冷却のみで周囲温度が高くても全負荷出力が可能ですが、高度な熱設計により、負荷ディレーティングおよび/またはエアフローを使用して 周囲温度105℃での動作が可能になりました。

最小負荷は不要で、過温度、入力電圧不足、出力電流不足、短絡に対する包括的な保護機能を備えています。また、コントロールピンを搭載しています。

UL/EN/IEC 62368-1、EN 45545-2、EN 50155の安全認証を取得しており、絶縁規格は強化型でAC3kV/1分です。EN 55032クラスA EMC仕様は外付け部品なしで、クラスBはシンプルなフィルタを追加することで満たすことができます。MTBFはMIL-HDBK 217-F(GB/25℃)で1.25MHrs、堅牢で保守的な設計とカプセル化により、RPA40-FRシリーズは厳しい鉄道環境にも最適です。また、サージ電圧や高温が予想される一般産業用アプリケーションにも最適な部品です。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, 40 W, THT RPA40-FR Series
Focus
  • Wide 36-160VDC input voltage range
  • 3kVAC/1min reinforced isolation
  • Typical efficiency up to 90%
  • Six-sided continuous shield