RAC03 AC/DC-Serie jetzt im SMT-Format erhältlich

RAC03 AC/DC-Serie jetzt im SMT-Format erhältlich News Bild
Unsere beliebte und kostengünstige RAC03-K-Reihe von AC/DC-Miniaturwandlern ist jetzt auch im SMT-Format erhältlich. Die Teile der RAC03-K/SMT-Serie arbeiten mit einem Universaleingang von 85 - 265VAC (alternativ 120 - 370VDC) und bieten eine Auswahl an geregelten 3,3-, 5-, 12-, 15-, 18- oder 24VDC-Ausgängen mit einer Dauerleistung von 3W bei bis zu 60°C Umgebungstemperatur (50°C für die 3,3- und 4V-Varianten).

Bei einem Footprint von ca. 1“ x 1" (27,7 x 27,83mm) einschließlich der 'Gullwing'-SMT-Anschlüsse, sind die vergossenen Bauteile 19mm hoch und können mit einem Standard-JEDEC-Lötprofil reflowed werden.

Die gängigen Sicherheitsnormen IEC/EN/UL62368-1, ‚EN60335-1 und IEC61558-1 werden für eine verstärkte Isolierung erfüllt, und die Serie ist als 'Limited Power Source', Klasse II und OVC II bis zu einer Höhe von 6000m (IEC60335-1) eingestuft. Die EMI-Grenzwerte für leitungsgebundene Störungen der Klasse B werden ohne externe Komponenten für schwebende Lasten eingehalten, und die Leistungsaufnahme bei Nulllast beträgt typischerweise 100mW für beste Umwelt- und Ecodesign-Eigenschaften.

Die Serie RAC03-K/SMT zeichnet sich durch ein fortschrittliches Design der Schaltkreise und des Gehäuses für einen hocheffizienten Betrieb aus, was sich in einer MTBF von fast 2Mio. Stunden bei 25°C gemäß MIL-HDBK-217, GB-Bedingungen, 25°C Umgebungstemperatur widerspiegelt. Gleichzeitig sind die Bauteile robust im Fehlerfall und verfügen über einen eingebauten Überstrom- und Kurzschlussschutz.

Die Wandler eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, zum Beispiel für die Stromversorgung von IoT-Knoten, Haus- und Industrieautomation, Sensoren, Haushalts- und Überwachungsgeräten sowie für Hilfsstromversorgungen in größeren Produkten.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 3.0 W, Single Output, SMD RAC03-K/SMT Series
Fokus Neu
  • JEDEC-reflow solder-able construction
  • Full load line-rating from 85 to 265Vac
  • -40 to +80°C rated operating temperature
  • 6000m operating altitude