RAC03 AC/DC 시리즈 표면 장착형 정식 출시

USP가 나열된 RAC03-K/SMT 시리즈
RECOM의 인기 제품이자 비용 효율성이 뛰어난 초소형 AC/DC 컨버터 RAC03-K 라인이 SMT 포맷으로 출시됩니다. RAC03-K/SMT 시리즈 부품은 범용 85~265VAC(또는 120~370VDC) 입력에서 작동하며, 주변 온도 최고 60°C(3.3V와 4V 버전의 경우 50°C)에서 3W 지속 정격인 3.3, 5, 12, 15, 18 또는 24VDC 조정 출력 중에서 선택할 수 있습니다.

'걸윙(gullwing)' SMT 종단접속재를 포함하여 풋프린트가 1제곱인치(27.7 x 27.83mm)에 불과합니다. 패키지 안에 제공되는 부품 높이는 19mm이며, 표준 JEDEC 솔더링 프로파일을 사용해 리플로할 수 있습니다.

강화 절연에 대하여 일반 안전 표준 IEC/EN/UL62368-1, EN60335-1, IEC61558-1에 부합하며, 정격은 'LPS(제한 전원)', Class II이고, 고도 6,000m까지 OVCII입니다(IEC 60335-1). 플로팅 부하 시 외부 부품 없이 전도성 EMI 'Class B' 한도에 부합하며, 무부하 전력 사용량은 보통 100mW이므로 최고 수준의 환경 및 친환경 디자인 자격 조건을 준수합니다.

RAC03-K/SMT 시리즈는 고급 회로 및 패키징 디자인을 적용해 고효율 작동을 보장합니다. 그 증거로, 주변 온도 25°C에서 MIL-HDBK-217, GB 조건에 따라 MTBF가 거의 2백만 시간에 달합니다. 이 부품은 열악한 조건에서도 견고하며, 과전류 및 단락 방지를 위한 보호 장치가 내장되어 있습니다.

IoT 노드, 가정용/산업용 자동화 시스템, 센서, 가정용 및 모니터링 장치 등 광범위한 용도의 전력 공급에 이상적이며, 이외에 대형 제품의 보조 전력 공급장치로도 이상적입니다.
용도