10W AC/DCs im kompakten 1,8 x 1 Zoll Format

RECOM RAC10E-K/277-Serie
Kompakte 10W AC/DCs-Module mit weitem Eingangsbereich und OVC III-Einstufung.

RECOM kündigt die Markteinführung seiner RAC10E-K/277 Serie von PCB-montierten, gekapselten AC/DC-Modulen mit einer Nennleistung von 10W und einer kompakten Grundfläche von 1,8 x 1 Zoll (45,7 x 25,4mm) an. Als Teil der RECOM „Economy“-Serie sind die Module mit voll geregelten Einzelausgängen von 3,3, 5, 12, 15 und 24V und mit einem breiten Eingangsbereich erhältlich, der 100, 115, 240 und 277VAC (120 - 430 VDC) umfasst. Die Bauteile eignen sich besonders für raue elektrische Umgebungen, wie z.B. in EV-Ladegeräten, mit ihrer Überspannungskategorie OVC III bis zu 2.000m und einer breiten Betriebstemperatur von -40 bis +90°C. Mit ihren Sicherheitszertifizierungen nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1 und der Einhaltung der Überspannungskategorie OVC II bis 5.000m finden die Module auch in industriellen, Audio-Visio- und ITE-Umgebungen Anwendung. Die EMV-Grenzwerte der Klasse B werden ebenfalls ohne externe Komponenten eingehalten, und die Bauteile sind ErP-konform mit Leerlaufverlusten von weniger als 100mW.

Der hohe Wirkungsgrad des RAC10E-K/277 beträgt je nach Variante bis zu 84%. Diese hohe Leistungsdichte ermöglicht einen einen Volllastbetrieb bis 65°C Umgebungstemperatur bei 115 bis 277VAC. Die Bauteile sind vollständig gegen Ausgangskurzschlüsse, Überspannung und Überstrom geschützt und verfügen über eine verstärkte Isolationsleistung von 4kVAC/1 Minute. Die Isolationskapazität und der Ableitstrom sind mit maximal 100pF bzw. 50µA besonders niedrig.

Die RAC10E-K/277-Bauteile sind äußerst zuverlässig und erreichen gemäß MIL-HDBK-217F eine MTBF von über 1,7 Mio. Stunden bei 25°C. Sie werden von der RECOM-Standardgarantie von 3 Jahren unterstützt.

Michael Schrutka, AC/DC-Produktmanager von RECOM, kommentiert: „Unsere kompakte RAC10E-K-Serie mit weiter komprimierter Grundfläche eignet sich hervorragend für viele Anwendungen und das zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis“.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
  • Wide input range 85-305VAC
  • 5000m operating altitude
  • OVC III over voltage category up to 2000m
  • Operating temperature ratings: -40°C to +90°C