150W DC/DC-Wandler mit 6:1 Eingang im Achtel-Brick-Format

RECOM RPA150E-EW-Serie
RECOM kündigt die Baureihe RPA150E an – DC/DC-Wandler mit 150W Nennleistung und großem Eingangsspannungsbereich im Achtel-Brick-Gehäuse.

RECOM führt eine DC/DC-Wandlerserie im Achtel-Brick-Format mit 9-60VDC Eingangsspannung und optional 12, 24 oder 48V Ausgang bei 150W Nennleistung ein. Die Baureihe RPA150E hat eine Pinbelegung im Industriestandard und Ausgänge, die über einen großen Bereich von +/-20% trimmbar sind und 28V für Avioniksysteme sowie 57V für PoE-Anwendungen umfassen. Der 6:1 Eingangsspannungsbereich umfasst nominal 12V-, 24V- und 48V-Systeme mit ausreichendem Spielraum, um die Ladespannung der 48V-Batterie und die Spannungseinbrüche der 12V-Batterie einzubeziehen.

Der hohe Wirkungsgrad beträgt 92%. Das erlaubt einen Betrieb bis zu +85°C mit minimaler Leistungsminderung bei Luftstrom- oder Grundplattenkühlung. Die Isolation ist für 3kVDC ausgelegt. Zu den standardmäßigen Steuer- und Schutzfunktionen gehören Fernein-/-ausschaltung, Sperre bei Unterspannung sowie Schutz vor Überspannung, Überstrom und Überhitzung.

Die Sicherheitszertifizierungen für den Wandler umfassen UL 62368-1 und CAN/CSA-C22 Nr. 62368-1. Die Bauteile sind mit einem empfohlenen externen Filternetzwerk EMV-konform gemäß EN 55032 und EN 55011. Mit geeigneten externen Bauelementen entspricht die Baureihe RPA150E den Funktions- und Sicherheitsnormen der Eisenbahn EN 50155 und EN 45545-2 sowie der EMV-Norm der Eisenbahn EN 50121-3-2.

Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM kommentiert: “Dank des breiten Eingangsspannungsbereiches unserer Baureihe RPA150E kann sie für kostengünstige Energieumwandlungen von Batteriespannungen in Elektrofahrzeugen, Schienen- und Elektromobilitätskonstruktionen sowie einer Vielzahl industrieller Anwendungen sorgen”.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPA150E-EW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
Fokus
  • 150W industrial grade isolated DC-DC
  • Compact, industry standard 1/8th brick format
  • 6:1 input voltage range (9-60 VDC)
  • 3kVDC Isolation