6:1 입력의 150W 1/8 브릭 DC/DC

RPA150E-EW
RECOM은 1/8 브릭 사이즈의 입력 범위가 넓은 150W 정격 RPA150E 출시합니다.

RECOM은 9-60VDC 입력과 12, 24 또는 48V 출력 옵션을 갖춘 150W 정격의 1/8 브릭 DC/DC 컨버터 시리즈를 출시합니다. RPA150-E 시리즈는 산업 표준 핀 출력과 함께 항공 전자 분야에 필요한 28V, PoE 애플리케이션에 적합한 57V 공급이 가능하도록 +/- 20% 범위에서 트림 가능한 출력을 포함하고 있습니다. 입력 범위가 매우 넓은 6:1 이므로 공칭 12, 24 및 48V 시스템 레일과 48V 배터리 충전 전압 그리고 12V 배터리 크랭킹 전압 강하를 포함합니다.

RPA150E 시리즈의 효율은 최고 92%로, 공기 흐름 또는 베이스 플레이트 냉각 조건에서 최소한의 디레이팅을 통해 +85°C까지 작동합니다. 절연 정격은 3kVDC이며, 원격 ON/OFF, 저전압 잠금, 과전압, 과전류 및 과열을 포함한 표준 제어 및 보호 기능이 포함되어 있습니다.

이 컨버터에 대한 안전 인증에는 UL 62368-1, CAN/CSA-C22 No. 62368-1이 포함되며, 권장 외부 필터 네트워크를 갖추면 EN 55032 및 EN 55011에 EMC 호환됩니다. RPA150E 시리즈는 적합한 외부 구성 요소를 추가하면 EN 50121-3-2 철도 EMC 표준과 함께 EN 50155 및 EN 45545-2 철도 기능 및 안전 표준을 준수합니다.

RECOM의 DC/DC 제품 매니저인 Matthew Dauterive에 따르면 "입력 범위가 넓다는 것은 RPA150E 시리즈 컨버터를 광범위한 산업용 애플리케이션뿐만 아니라 배터리 전기를 변환해서 사용하는 EV, 레일, E-모빌리티 설계에서 비용 대비 효율이 매우 높다는 것을 의미합니다."라고 합니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
Focus
  • 150W industrial grade isolated DC-DC
  • Compact, industry standard 1/8th brick format
  • 6:1 input voltage range (9-60 VDC)
  • 3kVDC Isolation