05.03.2025
Der PCB 4:1 DC/DC-Eingangsbereich ist für raue, aber kostenbewusste Bahnanwendungen entwickelt.
RECOM hat in einem kompakten Gehäuse von 1,6 x 1 x 0,4 Zoll (40,6mm x 25,4mm x 10,2mm) ein neues Level an hocheffizienter DC/DC-Leistung erreicht. Die RPA20-FR-Serie liefert 20W über ihren gesamten 36VDC-160VDC Eingangsbereich (200VDC Peak für 1 Sekunde) von -40°C bis 70°C und 105°C mit Derating. Vollständig geregelte, geräuscharme und geschützte Einzelausgänge sind in 5V, 5,1V, 12V, 15V und 24VDC erhältlich. Diese können um mindestens +20%/-10% getrimmt werden. Ebenso werden die Optionen +/-5V, +/-12V und +/-15VDC angeboten. Eine Remote ON/OFF Steuerung mit positiver oder negativer Logik und Unterspannungssperre ist enthalten und es ist keine Mindestlast erforderlich.
Die Bauteile sind speziell für Fahrzeuge mit Nenneingangsspannungen von 48V, 72V oder 110VDC konzipiert und entsprechen den Normen EN45545-2 und EN50155 sowie UL/IEC/EN62368-1 für Audio -/Video- und IT-Anwendungen. Die Produkte verfügen über eine 3kVAC/1min verstärkte Isolation und die Komponenten entsprechen der EMV-Spezifikation Klasse A sowie der EMV-Norm EN50121-3-2 für den Schienenverkehr. Zur Verfügung steht ein separates Schutzmodul, RSP150-168, um vor Überspannungen entsprechend den Standards RIA12 und NF F01-51 zu schützen.
Die Baureihe RPA20-FR erfüllt die für Bahnanwendungen erforderlichen Umweltstandards, insbesondere EN45545-2 für den Brandschutz, EN60068-2-1 für trockene und feuchte Wärme und EN61373 für Schock und Vibration. MTBF ist über 1.5MHRS bei 25°C nach MIL-HDBK-217F, GB.
„Die Bahnumgebung kann rau sein, aber diese leistungsstarken und zuverlässigen DC/DC-Wandler sind eine perfekte kostengünstige Lösung“, kommentiert Stanislav Suchovsky, MSc. Technologie-Ingenieur von RECOM. „Durch ihre Leistung sind sie auch für andere kritische Anwendungen wie Industrie, Energie, IT sowie Test und Messung gut geeignet“.