AC/DC-Stromversorgungen im Miniaturformat mit Zulassung für medizinische Anwendungen

RACM40-K Serie
RECOM kündigt den Start der neuen RACM40-K Serie mit 40W AC/DC Stromversorgungen an.

RECOM hat sein Angebot an industriellen und medizinisch zugelassenen AC/DC-Stromversorgungen mit einer Leistung von 40W bei einer winzigen Grundfläche von 1,6" x 3" für Open-Frame-Versionen und 1,8" x 3,2" für vergossene Versionen erweitert. Der RACM40-K erreicht einen Wirkungsgrad von 90% über einen weiten Leitungs- und Lastbereich hinweg und arbeitet trotz seiner ultrakompakten Größe bis 60°C bei Volllast und bis 85°C mit Luftkühlung oder Derating.

Das gesamte Produktsortiment kann über einen breiten Eingangsspannungsbereich von 90 - 264VAC betrieben werden, ohne jeglicher Leistungsreduktion.

Verfügbare Einzelausgänge sind 5V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V und 48V, mit vollem Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung. Der Nulllastverbrauch liegt bei 240VAC unter 0,1W.

Der RACM40-K besitzt die medizinische 2MOPP-Zulassung bis zu einer Höhe von 4000 Metern und ist für B- und BF-Anwendungen geeignet. Weitere Zertifizierungen sind IEC/EN 62368-1 für audiovisuelle Anwendungen/IT, IEC 61558-1 für industrielle Anwendungen, IEC/EN 61010 für Prüf- und Messtechnik und IEC/EN 60335 für Haushaltsgeräte. Die integrierte EMV-Filterung erreicht „Klasse B“-Konformität unter Einhaltung einer guten Spanne und erfüllt die Anforderungen der medizinischen EMV-Norm IEC/EN 60601-1-2, 4. Ausgabe.

Verschiedene Montageoptionen sind möglich: Die Open Frame Ausführung kann auf Abstandshaltern mit Molex-Steckverbindern für den Ein- und Ausgang montiert werden, die Option /PCB enthält Pins für die direkte Leiterplattenmontage. Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität ist auf Anfrage eine Version mit 2" x 3" Grundfläche erhältlich. Die vergossene Version mit zusätzlichen mechanischen Befestigungen für mehr Stabilität hat im Vergleich zur /OF/PCB-Version eine umgekehrte Pinbelegung.

Michael Schrutka, AD/DC Product Manager von RECOM, sagt: „Diese winzigen Stromversorgungen sind perfekt für kosten- und platzsparende Anwendungen in der Industrie, im Konsumgüterbereich und in der IT-Branche bis hin zu medizinischen Anwendungen mit direktem Patientenkontakt. Durch den hohen Wirkungsgrad und die geringen Standby-Verluste sind sie auch für IoT-Anwendungen ideal.“

Muster und OEM-Preise können bei allen autorisierten Vertriebspartnern und bei RECOM direkt erfragt werden.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
  • 1.6“x3“, open card units; optional 2“x3“
  • 1.8“x3.2“, encapsulated modules
  • 40W power from -40°C up to +65°C ambient
  • Operating temp. up to +85°C with derating