2020-11-4
RECOM宣布推出多功能40W RACM40-K系列的 AC/DC电源。
RECOM进一步拓展了其工业级和医疗级的AC/DC电源,该款电源的额定功率为40W,开放框架式设计尺寸仅1.6” x 3”,灌胶封装版本为1.8” x 3.2”。虽然具有超紧凑型尺寸,但RACM40-K系列在宽输入范围和整个负载范围内仍可达到90%的效率,满载时工作温度最高为60°C,在自然对流或降额的情况下可高达85°C。在90 – 264VAC的输入电压范围内也可满载工作。
转换器提供5V、12V、15V、18V、24V、36V和48V单路输出电压,具有短路、过载和过压的全面保护功能。240VAC的待机功耗低于0.1W。
RACM40-K系列通过2MOPP医规认证,工作海拔高度达4000米,适合B型和BF型应用。其他认证包括视听/IT标准IEC/EN 62368-1、工业标准IEC 61558-1、测试和测量标准IEC/EN 61010,以及智能家居标准IEC/EN 60335。内置的EMC过滤器符合EMC Class B标准,以及医疗EMC标准IEC/EN 60601-1-2第4版的要求。
转换器提供多种安装选项:开放框架式可以使用Molex连接器安装在支架上以进行输入和输出,/PCB版本包含引脚因此可以直接安装在PCB上。为了与传统设计兼容,还可按要求提供2”x 3”的封装版本。与/OF/PCB版本相比,灌胶封装版本能够用于恶劣的工作环境中,并具有额外的机械固定部件以确保稳定性以及反向引脚。
RECOM的AD/DC产品经理Michael Schrutka表示:「这些微型电源非常适合对成本和空间较为敏感的应用,从工业、消费品、IT,一直到与患者接触的医疗领域。高效率和低待机损耗也让该电源成为物联网应用的理想选择。」
样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。