Die leistungsstarken DC/DC-Wandler der K-Serie liefern bis zu 30W 1x1-Zoll-Gehäuse

RECOM REC30K-Z DC/DC-Wandler mit Spezifikationen
Unsere neueste Generation an kostengünstigen DC/DC-Leistungsmodulen der K-Serie mit Pins ist jetzt noch leistungsstärker – mit einer Nennleistung von bis zu 30W und einem weiten Eingangsbereich in einem nur 1x1 Zoll großen und 0,4 Zoll hohen Gehäuse (25,4 x 25,4 x 10,2mm).

Verfügbar mit 10W, 20W und 30W Ausgangsleistung, haben die Bauteile REC10K, REC20K und REC30K einen 4:1-Eingangsbereich 9-36V, 18-75VDC-Eingänge und eine große Bandbreite an straff geregelten Ausgängen: 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, +/-5V, +/-12V, +/-15V und+/-24V (nur REC10K). Außerdem bietet der REC30K eine Option für einen 2:1-Eingang 36-75VDC mit erhöhter Effizienz. Einzelne Ausgänge können um +/-10% getrimmt werden und es ist eine Ein/Aus-Regelung vorhanden.

Die Isolierung beträgt 2kVDC/1 Minute (1,6kVDC/1 Minute beim REC10K) und entspricht damit den Vorgaben der Norm IEC/EN/UL62368-1. Die Bauteile können bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +105°C mit Derating eingesetzt werden (100°C beim REC10K). Externe Filter ermöglichen wie in den Datenblättern angegeben die Einhaltung der EMV-Normen für leitungsgebundene Störemissionen der „Geräteklassen A und B“.

Sie verfügen über einen umfassenden Schutz gegen Unterspannung am Eingang, Überstrom am Ausgang, Überspannung und Kurzschluss und weisen eine hohe mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) auf – bis zu 1,5 Stunden bei 25 °C gemäß MILHBK-217-F. Die Bauteile sind ideal für Anwendungen, bei denen Kosten und hohe Leistungsdichte ohne Kompromisse bei der Performance oder Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Typische Anwendungsbereiche sind Gebäude-/Heimautomatisierung, Datenkommunikation/Telekommunikation, Energiesysteme, Industrieautomatisierung sowie Test- und Messsysteme.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
Fokus
  • Industry standard 10W 1”x1” package
  • Derates to 100°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
2 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
Fokus
  • Industry standard 20W 1”x1” package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
3 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
Fokus
  • Industry standard 30W 1”x1” package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 2:1 and 4:1 input ranges
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP